Gerador Diesel C280-16 (60 HZ) | 3.350-5.320 kW

Grupos Geradores a Diesel C280-16

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
Classificação Mínima
4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
Estratégia de Emissões/Combustível
Tier 4 Final da EPA, Tier 2 IMO
Tier 4 Final da EPA, Tier 2 IMO

Visão Geral

C280-16

Produzindo energia confiável de 4.400 a 4.840 ekW a 60 Hz e 5.875 a 6.500 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C280-16 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e prime. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador pode ser configurado para atender ao IMO/Tier 2 da EPA ou Tier 4 Final da EPA.

Vantagens

Sobre 200,000,000 Horas de operação

em locais Globais

Até 10% Melhor Economia de Combustível

Economias demonstradas

Sobre 20% Redução no tempo de serviço

Duas aberturas de inspeção por cilindro, eixo-comando segmentado e cabeçotes individuais facilitam o serviço

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Gerador

Gerador

Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Recursos de partida do motor líderes do setor
  • Alta Eficiência
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

  • Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo.
  • Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. O programa Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��? com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão
Linha Completa de Acessórios

Linha Completa de Acessórios

Linha Completa de Acessórios

  • Ampla linha de acessórios aparafusáveis de expansão do sistema, projetados e testados de fábrica Opções de embalagem flexíveis para fácil instalação e com bom custo-benefício

Especificações de Produto para C280-16

Classificação Máxima 4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz) 4.840 ekW (60 Hz), 6.500 kVA (50 Hz)
Classificação Mínima 4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz) 4.400 ekW (60 Hz), 5.875 kVA (50 Hz)
Estratégia de Emissões/Combustível Tier 4 Final da EPA, Tier 2 IMO Tier 4 Final da EPA, Tier 2 IMO
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Velocidade 900/1.000 rpm 900/1.000 rpm
Ciclo de Operação Principal, Contínuo Principal, Contínuo
Modelo do motor C280-16, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C280-16, V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Cilindrada 18032 pol³ 296 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 141840 lb 64470 kg

C280-16 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Corte de entrada de ar
  • Turbocompressor, arrefecido a água, lubrificado com óleo do motor
  • Respiro, cárter, montado na parte superior
  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Filtro de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Arrefecedor de óleo de três feixes
  • Termostatos da camisa de água do motor
  • Turbos Montados na Parte Frontal
  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Termostato

Sistema de Escape

  • Seco, estanque a gás, coletor de escape
  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)
  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape

Sistema de Combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo
  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Motor do Lado de Serviço montado nas Tampas de Inspeção do Bloco do Motor
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter
  • Válvula de regulagem de pressão do óleo

Sistema de Montagem

  • Amortecedor, vibração de torção
  • Montagem do motor e do gerador

Sistema de Partida/Carga

  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único
  • Dois motores, motor montado na parte traseira, no lado esquerdo
  • Motor de partida a ar do tipo palheta
  • Silencioso de ar

Geral:

  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo
  • Pintura, Caterpillar Yellow

C280-16 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Adaptador de entrada de ar
  • Suporte de apoio vertical
  • Montagem do difusor do filtro de ar
  • Válvula de controle de reforço
  • Filtro de fuligem
  • Filtro de ar reforçado

Sistema de Arrefecimento

  • Bomba de água auxiliar
  • Trocador de calor para circuito único
  • Tanque de compensação
  • Auxílios do sistema de arrefecimento
  • Auxílios de aquecimento

Sistema de Escape

  • Acessórios de escape flexíveis
  • Flange de solda e aparelhagem relacionada

Sistema de Combustível

  • Tela filtrante principal dupla de combustível
  • Conexões do sistema de combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Gerador

  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação
  • Trifásico, Seis Condutores, Formato de Y
  • Isolamento de Classe F
  • Conexões da barra condutora

Sistema do Governador

  • Eletrônico/atuadores
  • Atuador EGB
  • Programadores digitais
  • Reserva da bateria/fonte de alimentação
  • 230 UA
  • 723 Plus

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de dreno do reservatório do óleo
  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de Emergência)

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Preso Verticalmente
  • Preso Não Verticalmente
  • Isolante

Sistema de Partida/Carga

  • Mangueira flexível de ar comprimido
  • Motores de partida a ar tipo turbina
  • Válvula redutora de pressão
  • Motores de partida a ar redundantes

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C280-16 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

C280-16

C280-16