Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 2500 a 3100 kVA
Produzindo energia confiável de 2.500 a 3.100 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 175-16 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador é otimizado para Baixo Consumo de Combustível ou Baixas Emissões.