Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 500kVa
Produzindo energia confiável de 500 kVa a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel DE500E0 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 500 kVa a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel DE500E0 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Exibição 1-6 de 8
| Classificação Mínima | 450 kVa 450 kVa |
| Classificação Máxima | 500 kVa 500 kVa |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não Regulamentado Não Regulamentado |
| Tensão | 200 a 400 V 200 a 400 V |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz |
| Ciclo de Operação | Standby, Prime Standby, Prime |
| Aspiração | Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS