C1.5 (50 Hz) | Gerador Diesel de 10 a 13,5 kVA

C1.5 (50 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão
110 a 415 V
110 a 415 V
Frequência
50 Hz
50 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Cat

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Os Revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. O programa Cat® SOSSM com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão.

Especificações de Produto para C1.5 (50 Hz)

Estratégia de Emissões/Combustível Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão 110 a 415 V 110 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Máxima 13,5 kVA 13,5 kVA
Classificação Mínima 10 kVA 10 kVA
Modelo do motor Cat® C1.5 Cat® C1.5
Diâmetro interno 3.3 pol 84 mm
Curso 3.5 pol 90 mm
Cilindrada 91.3 pol³ 1.5 l
Taxa de Compressão 22.5:1 22.5:1
Aspiração de Aspiração Natural de Aspiração Natural
Sistema de combustível Injeção Indireta Injeção Indireta
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 55.1 pol 1400 mm
Largura - Máxima 24.4 pol 620 mm
Altura - Máxima 41.5 pol 1054 mm

C1.5 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente – enviados soltos

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Regulador de tensão (detecção monofásica)

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 12 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C1.5 (50 Hz) Equipamento Opcional

Opções do Alternador

  • Proteção de isolamento costeira

Certificados

  • Atualização europeia para conjunto PADRÃO para certificação CE
  • Certificação global para CIS

Disjuntores

  • Disjuntor de 4 Polos
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado

Opções do Painel de Controle

  • Parada de emergência com chave
  • Carregador de bateria
  • GCCP 1.3

Sistema de arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico (GALV)
  • Levantamento de ponto único para compartimento

Sistema de combustível

  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples
  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Alarme de baixo nível de combustível

Geral

  • Antigravilha do radiador

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C1.5 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador C1.5 Direita Traseira

Grupo Gerador C1.5 Esquerda Traseira

Grupo Gerador C1.5 Direita Dianteira

Grupo Gerador C1.5 Esquerda Dianteira

Compartimento

Compartimento

Grupo Gerador C1.5 Direita Traseira
Grupo Gerador C1.5 Esquerda Traseira
Grupo Gerador C1.5 Direita Dianteira
Grupo Gerador C1.5 Esquerda Dianteira
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C1.5 (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas