Gerador Diesel D1000 GC (60 Hz) de 1.000 ekW

Grupos Geradores a Diesel D1000 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
1.000 ekW
1.000 ekW
Classificação Mínima
1.000 ekW
1.000 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Tier 2 da EPA dos EUA
Tier 2 da EPA dos EUA

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1000 ekW

Produzindo energia confiável de 1.000 ekW, 60 Hz, nosso grupo gerador diesel D1000 GC foi projetado para atender a aplicações de standby. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador é certificado pela EPA dos EUA Apenas para Uso Estacionário de Emergência (Tier 2).

Vantagens

Aceito 100% Bloco de Carga

Capacidade demonstrada para coletar cargas grandes no local

Potência Máxima de até 50 °C Ambiente

Fornece energia total, mesmo nos dias mais quentes do ano

Em conformidade com ISO8528-5 G3 Aceitação da Carga

Mantém a tensão e a frequência durante os eventos temporários

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

  • Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países
  • O revendedor Cat local oferece apoio extenso de pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparos
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador SR500

Alternador SR500

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP1.2

Painel de Controle GCCP1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

        
  • Listado na UL 2200
  •     
  • Certificação IBC

Especificações de Produto para D1000 GC

Classificação Máxima 1.000 ekW 1.000 ekW
Classificação Mínima 1.000 ekW 1.000 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Tier 2 da EPA dos EUA Tier 2 da EPA dos EUA
Tensão 380 - 480 Volts 380 - 480 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C32B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C32B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Cilindrada 1958.86 pol³ 32.1 l
Taxa de Compressão 15.0:1 15.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de Combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Mínimo 164.3 pol 4175 mm
Comprimento - Máximo 164.3 pol 4175 mm
Largura - Mínima 73.1 pol 1856 mm
Largura - Máxima 73.1 pol 1856 mm
Altura - Mínima 87.3 pol 2217.5 mm
Altura - Máxima 87.3 pol 2217.5 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 14669 lb 6654 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 14669 lb 6654 kg

D1000 GC Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP 1.2.

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador

D1000 GC Equipamento Opcional

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Geral

  • Filtro de ar de elemento único ou de elemento duplo
  • Painel de disjuntores, com base na configuração regional e do produto

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como D1000 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC

360 View