Visão Geral
Gerador a Gás Natural de 1.400 - 2.000 kW
A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com grupos geradores de Resposta Rápida projetados para oferecer desempenho, confiabilidade e economia inigualáveis.
Especificações-chave
A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com grupos geradores de Resposta Rápida projetados para oferecer desempenho, confiabilidade e economia inigualáveis.
Certificação de tecnologia de ponta do EPA para Não Emergência, UL2200, UL1446 e muito mais
Em conformidade com as principais especificações do setor como NFPA 110 nível 1 Tipo 10
Possibilidade de coletar as cargas de todo o local em caso de emergência.
Exibição 1-6 de 9
| Classificação de Reserva a Gás | 2.000 ekW a 0,8 pf 2.000 ekW a 0,8 pf |
| Tipo de Combustível | Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%) Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%) |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Certificado para Uso Estacionário Não Emergencial do EPA dos EUA Certificado para Uso Estacionário Não Emergencial do EPA dos EUA |
| Frequência | 60 Hz 60 Hz |
| RPM | 1.800 rpm 1.800 rpm |
| Taxa de Compressão | 11.5 11.5 |
| Modelo do motor | G3520 G3520 |
| Cilindrada | 5956 pol³ 97.6 l |
| Aspiração | TA TA |
| Diâmetro interno | 6.7 pol 170 mm |
| Curso | 8.5 pol 215 mm |
| Comprimento | 336 pol 8534 mm |
| Largura | 94 pol 2386 mm |
| Altura | 128 pol 3230 mm |
| Peso | 48500 lb 22000 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSGrupo Gerador a Gás G3520
Grupo Gerador a Gás G3520
Grupo Gerador a Gás G3520
Grupo Gerador a Gás G3520
Standby
Geral de Resposta Rápida Cat® G3520