Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 33 kVA
Produzindo energia confiável de 33 kVA a 50 Hz, nosso grupo gerador diesel DE33 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 33 kVA a 50 Hz, nosso grupo gerador diesel DE33 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento
Compartimento projetado para ser à prova d'água para confiabilidade e durabilidade
O painel de controle de rede elétrica fornece acesso ao histórico de indicadores operacionais e de alarme
Exibição 1-6 de 8
| Classificação Máxima | 33 kVA 33 kVA |
| Classificação Mínima | 33 kVA 33 kVA |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não Regulamentado Não Regulamentado |
| Tensão | 380 a 415 V 380 a 415 V |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz |
| Velocidade | 1.500 rpm 1.500 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby Standby |
| Modelo do motor | Cat® C3.3, Em linha 3, diesel de 4 ciclos Cat® C3.3, Em linha 3, diesel de 4 ciclos |
| Diâmetro interno | 4.1 pol 105 mm |
| Curso | 5 pol 127 mm |
| Cilindrada | 201.4 pol³ 3.3 l |
| Taxa de Compressão | 19.25:1 19.25:1 |
| Aspiração | de Aspiração Natural de Aspiração Natural |
| Sistema de combustível | Em linha Em linha |
| Tipo de Governador | Mecânico Mecânico |
| Comprimento - Máximo | 76.6 pol 1945 mm |
| Largura - Máxima | 34.3 pol 870 mm |
| Altura - Máxima | 48.7 pol 1238 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 2114 lb 959 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS