C13 (60 Hz) | Gerador Diesel de 320 a 400 kW

C13 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Emergência Estacionária do EPA
Emergência Estacionária do EPA
Tensão
208 a 600 V
208 a 600 V
Frequência
60 Hz
60 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Listada na UL2200; CSA 22.2; Certificação de Conformidade – Sísmica IBC; IBC Duplo e HCAI

Especificações de Produto para C13 (60 Hz)

Estratégia de Emissões/Combustível Emergência Estacionária do EPA Emergência Estacionária do EPA
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Mínima 320 ekW 320 ekW
Classificação Máxima 400 ekW 400 ekW
Modelo do motor C13 ACERT, Em linha 6, diesel de 4 ciclos C13 ACERT, Em linha 6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 5.12 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Cilindrada 763 pol³ 12.5 B
Taxa de Compressão 16.3:1 16.3:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível MEUI MEUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 186.7 pol 4743 mm
Largura - Máxima 79.3 pol 2014 mm
Altura - Máxima 84 pol 2133 mm

C13 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor
  • Colmeia do pós-resfriador
  • Filtro de ar; para serviços leves com filtro de papel descartável

Partida/Carga

  • Alternador de carga
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Controlador do Sistema de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor

Certificação

  • Uso Estacionário de Emergência do EPA

Sistema de Escape

  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente; enviados soltos

Base/Tanque de Combustível

  • Alarme audiovisual de combustível

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Proteção

  • Desligamento de Segurança - Sobrevelocidade
  • Desligamento de segurança - Baixa pressão do óleo
  • Desligamento de segurança - Temperatura alta da água

Gerador e Acessórios

  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Centro de energia, IP22
  • Gerador do Chassi A - Proteção IP21
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Gerador do Chassi LC opcional - Proteção IP23
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo
  • Válvulas de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C13 (60 Hz) Equipamento Opcional

Certificados Europeus

  • Certificação Global para CIS
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Disjuntores

  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntor de 3 Polos (100% classificado pela IEC)
  • Disparo em derivação para disjuntor IEC
  • Disjuntor de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizado
  • Contatos Auxiliares do disjuntor (IEC)
  • Disjuntor de 4 Polos (100% classificado pela IEC)
  • Barra de terminais de alimentação
  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados

Painéis de Controle

  • Dispositivos de proteção do painel de controle: Relé de falha no aterramento; Falha no aterramento de fuga à terra; Desligamento por sobrecarga via disjuntor; Alarme de baixo nível de combustível; Desligamento por baixo nível de combustível; Alarme de alto nível de combustível; Sensor de nível de combustível
  • GCCP 1.4
  • Contatos de Volt livre
  • Módulos de alarme local: anunciador local
  • Módulo do anunciador remoto

Sistema de Arrefecimento

  • Flange do duto do radiador
  • Antigravilhas
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico
  • Compartimentos com isolamento acústico e de alta temperatura ambiente

Sistema de Escape

  • Acessórios de escape flexíveis de 8 polegadas
  • Silenciadores - Entrada da extremidade/Saída da extremidade
  • Atenuação de 10, 25 e 35 dBA
  • Kit de cotovelos de 6 e 8 pol
  • Grupo de flange de 6 e 8 pol

Sistema de Combustível

  • Controles do sistema de transferência de combustível
  • Bomba de transferência do combustível manual
  • Base de tanque de combustível de parede dupla integral

Gerador e Acessórios

  • Gerador do chassi LC
  • Gerador LC CIP
  • Aquecedores de enrolamento
  • Proteção de entrada
  • Gerador extragrande do Chassi A
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Gerador CIP do Chassi A

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de Bateria única de 5 A

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C13 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Diesel C13 NACD Frontal Direito

Grupo Gerador Diesel C13 NACD Esquerdo

Grupo Gerador Diesel C13 NACD Superior

Grupo Gerador Diesel C13 NACD Traseiro

Compartimento

Compartimento

Grupo Gerador Diesel C13 NACD Frontal Direito
Grupo Gerador Diesel C13 NACD Esquerdo
Grupo Gerador Diesel C13 NACD Superior
Grupo Gerador Diesel C13 NACD Traseiro
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View
360 View