C3.3 (50 Hz) | Gerador Diesel de 24 a 65 kVA

C3.3 (50 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Estágio II da UE e R96/EUIIIa
Estágio II da UE e R96/EUIIIa
Tensão
110 a 480 V
110 a 480 V
Frequência
50 Hz
50 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Cat

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. A Caterpillar S•O•O programa Cat® S•O•S℠ (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão

Especificações de Produto para C3.3 (50 Hz)

Estratégia de Emissões/Combustível Estágio II da UE e R96/EUIIIa Estágio II da UE e R96/EUIIIa
Tensão 110 a 480 V 110 a 480 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Máxima 65 kVA 65 kVA
Classificação Mínima 24 kVA 24 kVA
Modelo do motor Cat® C3.3 Cat® C3.3
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 201.4 pol³ 3.3 l
Taxa de Compressão 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Injeção Direta Injeção Direta
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 43.9 pol 1115 mm
Largura - Máxima 38.2 pol 970 mm
Altura - Máxima 53.6 pol 1361 mm

C3.3 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de arrefecimento

  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente – enviados soltos

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • Proteção IP23
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Geradores e acessórios

  • 12 Condutores

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 12 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C3.3 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito
  • Aquecedor anticondensação
  • Alternador do chassi LC com proteção de litorânea
  • Alternador do Chassi LC
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Disjuntores

  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntor de 4 Polos para 250A

Painéis de Controle

  • GCCP 1.3

Opções do Painel de Controle

  • Parada de emergência com chave

Sistema de arrefecimento

  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Certificações

  • Certificação Global para CIS
  • Atualização europeia para conjunto PADRÃO para certificação "CE"

Compartimentos

  • Compartimento (GALV) com isolamento acústico de nível 1
  • CEE (International Commission for Conformity Testing of Electrical Equipment, Comissão Internacional para Testes de Conformidade de Equipamentos Elétricos) para soquetes para compartimento
  • Compartimento CE com isolamento acústico de nível 2
  • Pacote de locação (somente CAE)
  • Chapa de retenção do soquete

Sistema de combustível

  • Alarme de alto nível de combustível
  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Base deslizante compacta para grupos abertos
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG
  • Tanque de combustível calafetado

Opções de Fixação

  • Remoção da bateria
  • Silencioso residencial
  • Kit de instalação do silencioso
  • Levantamento de ponto único externo - compartimento
  • Governador eletrônico

Inspeções de embalagem especial

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Geral

  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C3.3 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo aberto C3.3 Direito Traseiro

Grupo aberto C3.3 Esquerdo Traseiro

Grupo aberto C3.3 Direito Dianteiro

Grupo aberto C3.3 Esquerdo Dianteiro

Compartimento

Compartimento

Grupo aberto C3.3 Direito Traseiro
Grupo aberto C3.3 Esquerdo Traseiro
Grupo aberto C3.3 Direito Dianteiro
Grupo aberto C3.3 Esquerdo Dianteiro
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C3.3 (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas