Grupo Gerador Diesel DE11E3S (50 Hz) | 11 kVA

Grupos Geradores a Diesel C1.5 | DE11E3S

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
11 kVA
11 kVA
Classificação Máxima
11 kVA
11 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 11 kVA

Produzindo energia confiável de 11 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C1.5 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. O grupo gerador DE11E3S está em conformidade com as emissões do Estágio IIIA da UE.

Vantagens

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Otimizado Combustível Consumo

Testado quanto à confiabilidade por mais 500 Hours (Horas)

Especificações de Produto para C1.5 | DE11E3S

Classificação Mínima 11 kVA 11 kVA
Classificação Máxima 11 kVA 11 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime

C1.5 | DE11E3S Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painel de Controle

  • Painel de Controle GCCP1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores

C1.5 | DE11E3S Equipamento Opcional

Opções do Alternador

  • Proteção de isolamento costeira

Certificados

  • Atualização europeia para conjunto PADRÃO para certificação CE
  • Certificação global para CIS

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C1.5 | DE11E3S se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Compartimento

Grupo Gerador C1.5 Esquerda Traseira

Compartimento
Grupo Gerador C1.5 Esquerda Traseira

Confira as Ofertas Atuais para  C1.5 | DE11E3S

Exibir Mais Ofertas