G3520C de 1.972 kW

G3520C Grupos Geradores a Gás

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
1.972 ekW
1.972 ekW
Tipo de Combustível
Baixa Energia, Biogás, Gás de Carvão
Baixa Energia, Biogás, Gás de Carvão
Eficiência Elétrica Máxima
40.10%
40.10%

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Motor a Gás Cat G3520C

Motor a Gás Cat G3520C

  • O projeto robusto do bloco de alta velocidade fornece vida útil prolongada e custos mais baixos de despesas de funcionamento
  • Projetado para proporcionar o máximo desempenho da tubulação de gás natural de baixa pressão
  • Sistema de combustão de câmera aberta simples para fins de confiabilidade e flexibilidade de combustível
  • Tecnologia de ponta no sistema de ignição e controle da razão ar/combustível para reduzir emissões e aumentar a eficiência do motor
  • Um módulo de controle eletrônico cuida de todas as funções do motor: ignição, regulagem, controle da razão ar/combustível e proteção do motor
Gerador SR4B ou SR5

Gerador SR4B ou SR5

  • Projetado para combinar características de desempenho e de saída dos motores a gás Caterpillar
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Alta eficiência
Painel de Controle EMCP 4.3

Painel de Controle EMCP 4.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de arrefecimento

Sistema de arrefecimento

Emissões

Emissões

  • Atende à maioria das exigências de emissões em todo o mundo abaixo do nível NOx de 0,5 g/bhp-h sem pós-tratamento
Sistema Comprovado

Sistema Comprovado

  • Testado em campo em uma ampla gama de aplicações no mundo todo
  • Protótipo totalmente testado
  • Análise certificada de vibração de torção disponível

Especificações de Produto para G3520C

Classificação Contínua 1.972 ekW 1.972 ekW
Tipo de Combustível Baixa Energia, Biogás, Gás de Carvão Baixa Energia, Biogás, Gás de Carvão
Eficiência Elétrica Máxima 40.10% 40.10%
Classificação Máxima de Standby 1972 1972
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1200 / 1500 / 1800 rpm 1200 / 1500 / 1800 rpm
Modelo do motor G3520C G3520C
Cilindrada 5270 pol³ 86 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 7.5 pol 190 mm
Sistema de Combustível Baixa Energia, Biogás, Gás de Carvão Baixa Energia, Biogás, Gás de Carvão
Taxa de Compressão 11.3 11.3
Comprimento 249 pol 6312 mm
Largura 79 pol 1830 mm
Altura 92 pol 2340 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 37959 lb 17215 kg
Peso 37953 lb 17215 kg

G3520C Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço

Painéis de Controle

  • EMCP 4.3

Arrefecimento

  • Conexões do flange do cliente Classe ANSI 6 pol/DN para entrada e saída da camisa de água do motor
  • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor
  • Flange SCAC-Cat de 2º Estágio
  • Camisa de água do motor e bombas acionados por SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Circuito Separado Pós-arrefecido)
  • Camisa de água do motor e termostato SCAC e saída - ANSI 6 pol/DN150

Obstrução no

  • Coletores de escape seco, isolados e blindados
  • Saída com face flangeada Cat no turbocompressor
  • Abertura de escape individual e saída do turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção de Temperatura (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) com GECM que fornece alarmes e desligamentos

Sistema de combustível

  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor
  • Válvula eletrônica de medição de combustível, flange ANSI
  • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM
  • Válvula de Corte de Gás 24V ETR

Sistema de Ignição

  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo GECM)
  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual

Gerador

  • Trifásico, sem escova, polo saliente
  • Isolamento Classe F e aumento de temperatura
  • Queda de velocidade reativa
  • Excitação de Ímã Permanente
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • SR4B ou SR5
  • Conexões da barra condutora
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) com detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • SR4B

Geral

  • Protetor e Amortecedor de Vibração do Virabrequim
  • Serviço do lado direito
  • Catálogo de Peças
  • Manuais de operação e manutenção
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

G3520C Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Suportes de Montagem e Tubulação do Compartimento
  • Suporte de montagem
  • Filtro de ar com pré-purificador

Painel de Controle

  • Módulo de Alarme de 8 Luzes Personalizado
  • Módulo de Alarme NFPA99-110 local com LEDs
  • Anunciador 24-32V 8/16 Remoto
  • Módulo de Sincronização
  • Módulo de Comunicação PL1000E/PL1000T
  • Relé de Falha do Motor

Painéis de Controle

  • Módulo de alarme local

Arrefecimento

  • Conexões de Entrada/Saída
  • Bombas do motor
  • Tubulações de ar do pós-arrefecedor, substituição da colmeia do pós-resfriador
  • Aquecedor do líquido arrefecedor da camisa de água do motor

Obstrução no

  • Silenciadores (Atenuação de 15/18/25 dBA) e silenciador de detenção de fagulha com flanges associados ANSI
  • Expansores de escape
  • Acessórios flexíveis
  • Kits de Cotovelo de 305/360/406 mm

Sistema de combustível

  • Regulador de pressão do gás de 14-69 kPa (2-10 lb/pol²)
  • Filtro de combustível
  • Válvula de corte de gás de 24 VCC
  • Regulador de desativação de gás de 207-276kPa, 30-40 lb/pol²

Gerador

  • Remoção do Gerador
  • Módulos Anunciadores
  • Geradores de média e alta tensão e acessórios
  • 60 Hz - Opções do Gerador de 480/4.160 V
  • Caixa de acesso ao cabo
  • Filtro de ar do gerador
  • Barras Condutoras Europeias
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Transformadores de Corrente Classe 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • 50 Hz - Opções do Gerador de 3.300/6.600 V

Sistema Governador

  • Módulo de compartilhamento da carga

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Motores de partida de 24 V
  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)
  • Alternador de carregamento de 60 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)

Veja como G3520C se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores a Gás G3520C

Grupos Geradores a Gás G3520C

Grupos Geradores a Gás G3520C

Grupos Geradores a Gás G3520C

Grupos Geradores a Gás G3520C
Grupos Geradores a Gás G3520C
Grupos Geradores a Gás G3520C
Grupos Geradores a Gás G3520C

360 View