CG170B-20 2.300 kW

Grupos Geradores a Gás CG170B-20

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
2.300 ekW a 1 fp
2.300 ekW a 1 fp
Tipo de Combustível
Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima
45.00%
45.00%

Visão Geral

Grupo Gerador 2.300 kW

Componentes modernos que oferecem mais potência: o design compacto, um foco em uma ampla gama de aplicações e os mais altos valores de eficiência da classe garantem isso. Gerenciada por um sistema de controle inteligente e seguro, a nova série CG170B oferece o equilíbrio ideal entre rentabilidade e confiabilidade.

Vantagens

Cogeração até 13% Economia

Em custos de operação e propriedade devido à eficiência aprimorada

Controle Digital da Usina

O sistema de Gerenciamento Total de Usina e Energia (TPEM, Total Plant and Energy Management) oferece controle digital abrangente e flexível da eficiência e do desempenho do grupo gerador, ajudando a reduzir os custos de planejamento e instalação.

Até 25% opção de combustível misturado com hidrogênio

Permite a operação de mistura de até 25% de hidrogênio (por volume) com combustível de tubulação de gás natural.

Especificações de Produto para CG170B-20

Classificação Contínua 2.300 ekW a 1 fp 2.300 ekW a 1 fp
Tipo de Combustível Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima 45.00% 45.00%
Classificação Máxima de Standby 2300 2300
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1.500 rpm 1.500 rpm
Modelo do motor CG170B-20 CG170B-20
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 7.7 pol 195 mm
Comprimento 258 pol 6556 mm
Largura 67 pol 1706 mm
Altura 89 pol 2263 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 47377 lb 21490 kg

CG170B-20 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com um elemento com compartimento e indicador de serviço
  • Turbocompressor com uma caixa de rolamentos arrefecida a água para todos os cilindros

Painéis de Controle

  • Sistema de Gerenciamento Total de Usina e Energia (TPEM, Total Plant and Energy Management)

Arrefecimento

  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • conexões do flange para entrada e saída JW
  • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor
  • Bomba elétrica da camisa de água do motor e do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor

Obstrução no

  • Sistema de escape de baixa resistência/PEARL
  • Válvula de descarga do turbo de escape para o CG170B-20
  • Sistema fechado de ventilação de cárter

Sistema de combustível

  • Bujões a vela da pré-câmara
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente

Gerador

  • Conexões da barra condutora
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • gerador de código de rede elétrica
  • Queda de velocidade reativa
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • o gerador fechado resulta em nenhuma transmissão de torque para a armação de base

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V
  • Interruptor de desconexão da bateria

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG170B-20 Equipamento Opcional

Arrefecimento

  • Skid CHP

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 50 Hz: Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha, Itália, Polônia e Países Baixos

Veja como CG170B-20 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

CG170B-20, Imagem Renderizada do Computador

CG170B-20, Vista Traseira Direita

CG170B-20, Vista Traseira Esquerda

CG170B-20, Vista Dianteira Direita

CG170B-20, Vista Dianteira Esquerda

CG170B-20, Imagem Renderizada do Computador
CG170B-20, Vista Traseira Direita
CG170B-20, Vista Traseira Esquerda
CG170B-20, Vista Dianteira Direita
CG170B-20, Vista Dianteira Esquerda

Grupo Gerador a Gás Cat® CG170B

Grupo Gerador a Gás Cat® CG170B

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  CG170B-20

Exibir Mais Ofertas