Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 350 a 450 kVA
Os grupos geradores diesel C13 foram desenvolvidos para atender às suas aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Produzindo energia confiável de 350 a 450 kVA a 50 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceita 100% da carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores C13 são certificados para Baixo Consumo de Combustível, Padrões de Emissões Fora-de-estrada do Estágio IIIA da UE, Padrões de Emissões Fora-de-estrada III da China.