G3516H 2.027kW

Grupos Geradores a Gás G3516H

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
2.027 / 2.007 ekW a 1 pf
2.027 / 2.007 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima
45.30%
45.30%

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Motor a Gás Cat G3516H

Motor a Gás Cat G3516H

  • O projeto robusto do bloco de alta velocidade fornece vida útil prolongada e custos mais baixos de despesas de funcionamento
  • Projetado para proporcionar o desempenho máximo da tubulação de gás natural de baixa pressão e misturas de hidrogênio
  • Sistema de combustão de câmera aberta simples para fins de confiabilidade e flexibilidade de combustível
  • Tecnologia de ponta no sistema de ignição e controle da razão ar/combustível para reduzir emissões e aumentar a eficiência do motor
  • Um módulo de controle eletrônico cuida de todas as funções do motor: ignição, regulagem, controle da razão ar/combustível e proteção do motor
Gerador SR5

Gerador SR5

  • Projetado para combinar características de desempenho e de saída dos motores a gás Caterpillar
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Alta eficiência
Painel de Controle EMCP 4.3

Painel de Controle EMCP 4.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Emissões

Emissões

  • Atende à maioria das exigências de emissões em todo o mundo abaixo do nível NOx de 0,5 g/bhp-h sem pós-tratamento
Sistema Comprovado

Sistema Comprovado

  • Testado em campo em uma ampla gama de aplicações no mundo todo
  • Protótipo totalmente testado
  • Análise certificada de vibração de torção disponível
Linha Completa de Acessórios

Linha Completa de Acessórios

  • Ampla linha de acessórios aparafusáveis para expansão do sistema
  • Projetado e testado de fábrica
  • Opções de embalagem flexíveis para instalação fácil e econômica

Especificações de Produto para G3516H

Classificação Contínua 2.027 / 2.007 ekW a 1 pf 2.027 / 2.007 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima 45.30% 45.30%
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1.500 rpm 1.500 rpm
Modelo do motor G3516H G3516H
Cilindrada 4765 pol³ 78 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.5 pol 215 mm
Taxa de Compressão 12.1 12.1
Sistema de Combustível Gás Natural Gás Natural
Comprimento 291 pol 7395 mm
Largura 84 pol 2139 mm
Altura 95 pol 2402 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 40384 lb 18315 kg

G3516H Equipamento Padrão

Painéis de Controle

  • EMCP4.3

Admissão de Ar

  • Filtro de Ar Montado no Conjunto com indicador de manutenção
  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço

Arrefecimento

  • Camisa de água do motor e termostatos acionados por SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Circuito Separado Pós-arrefecido)
  • Conexões do flange personalizadas Classe ANSI 150/DN para entrada e saída da camisa de água do motor
  • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor
  • Flange SCAC-Cat de 2º Estágio

Obstrução no

  • Turbocompressor arrefecido na seção central com saída flangeada Cat
  • Abertura de escape individual e saída do turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção de Temperatura (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) com GECM (Gas Engine Control Module, Módulo de Controle do Motor a Gás), que fornece alarmes e desligamentos
  • Coletores de escape seco, isolados e blindados
  • Saída com face flangeada Cat no turbocompressor

Sistema de combustível

  • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor

Sistema de Ignição

  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo ADEM A4)
  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual

Gerador

  • Excitação de Ímã Permanente
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • SR5
  • Queda de Velocidade Reativa
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) com detecção trifásica e controle KVAR/PF

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante
  • Serviço do lado direito
  • Catálogo de peças
  • Manuais de operação e manutenção

Sistema Governador

  • Entrada de velocidade do ADEM A4 de 4-20 mA (0-5 V)

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V

G3516H Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Suportes de montagem e tubulação
  • Filtro de ar com pré-purificador
  • Filtro de ar reforçado com pré-filtro

Disjuntores

  • Sem disparo de UV (Undervoltage, Subtensão) ou Fiação de CB (Circuit Breaker, Disjuntor) montada no pacote
  • Suporte do Chassi
  • Entrada do Cabo Inferior do Chassi MP de 3 Polos ou Entrada do Cabo Inferior do Chassi MP de 6 Polos
  • 4.000 A, 3 Polos com Classificação IEC
  • Seleção Automática do Transformador de Corrente Neutra 2500/3000/3200A ou 4000/5000A
  • Tampas Inferior e Superior, Tampa de Teto da Caixa de Extensão
  • Instalação da Barra Condutora
  • 4.000 A, 3 Polos com Classificação UL

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto
  • Módulo de E/S Separado, 12 Entradas Digitais, 8 Relés de "Forma C"
  • Anunciador de 32 luzes RS485 remoto
  • Cat Connect: telemática da Ethernet, do Satélite e da Célula
  • Transformador de Corrente de Compensação de Contracorrente - Classes 8,7/15 kV
  • Módulo RTD
  • Monitoramento Local/Remoto do PC
  • Anunciador de 16 Pontos/32 Luzes com Configuração NFPA99-110/CSA282
  • Controle e Monitoramento Remotos
  • Módulo de sincronização
  • Módulo de alarme local

Arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor da camisa de água do motor
  • Conexões de Entrada/Saída

Obstrução no

  • Flange
  • Silenciador e silenciador de detenção de fagulha com flanges associados ANSI
  • Cotovelo

Gerador

  • Controle manual de tensão
  • Filtro de ar do gerador
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Geradores de média e alta tensão e acessórios
  • Caixa de acesso ao cabo
  • Detectores da temperatura do rolamento

Partida/Carga

  • Carregador de Bateria de 24 V
  • Alternador de carregamento de 60 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)

Geral

  • Emblema da US AID
  • Pedido de pintura especial
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Ferramenta de diagnóstico digital
  • Conjunto de ferramentas
  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 60 Hz: EUA
  • 50 Hz: Alemanha, Grã-Bretanha, Bélgica, Romênia, Itália, Irlanda, Polônia, Países Baixos, Espanha, França e Padrão Europeu

Veja como G3516H se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores a Gás G3516H, Vista Traseira Direita

Grupos Geradores a Gás G3516H, Vista Traseira Esquerda

Grupos Geradores a Gás G3516H, Vista Esquerda Frontal Traseira

Grupos Geradores a Gás G3516H, Vista Frontal Direita

Vista Traseira Direita de Grupos Geradores a Gás G3516H 60 Hz

Vista Traseira Esquerda de Grupos Geradores a Gás G3516H 60 Hz

Vista Dianteira Esquerda de Grupos Geradores a Gás G3516H 60 Hz

Vista Dianteira Direita de Grupos Geradores a Gás G3516H 60 Hz

Grupos Geradores a Gás G3516H, Vista Traseira Direita
Grupos Geradores a Gás G3516H, Vista Traseira Esquerda
Grupos Geradores a Gás G3516H, Vista Esquerda Frontal Traseira
Grupos Geradores a Gás G3516H, Vista Frontal Direita
Vista Traseira Direita de Grupos Geradores a Gás G3516H 60 Hz
Vista Traseira Esquerda de Grupos Geradores a Gás G3516H 60 Hz
Vista Dianteira Esquerda de Grupos Geradores a Gás G3516H 60 Hz
Vista Dianteira Direita de Grupos Geradores a Gás G3516H 60 Hz

CHP

Série G3500H do Grupo Gerador a Gás

CHP
Série G3500H do Grupo Gerador a Gás

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  G3516H

Exibir Mais Ofertas