3412C (50 Hz) | Gerador Diesel de 680 a 900 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3412C | 800 kVA

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
680 kVA
680 kVA
Classificação Mínima
680 kVA
680 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 680 a 900 kVA

A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com Soluções de Energia projetadas para fornecer flexibilidade, capacidade de expansão, confiabilidade e economia de custo inigualáveis.

Vantagens

Aceito 100% carga de bloco em 1 etapa

Pode lidar com grandes cargas sem afetar as operações

Utiliza o mais recente ADEM 5 Controladores

Fornece controle preciso sobre toda a faixa de cargas

Controles atualizáveis. Permite o reajuste fácil de Controladores EMCP 4.3/4.4

Especificações de Produto para 3412C | 800 kVA

Classificação Máxima 680 kVA 680 kVA
Classificação Mínima 680 kVA 680 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor 3412C TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos 3412C TA, V-12, Diesel arrefecido a água de quatro tempos
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6 pol 152.4 mm
Cilindrada 1648.86 pol³ 27.02 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível Bomba e Tubulações Bomba e Tubulações
Tipo de Governador ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5 ADEM™ (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) A5
Comprimento - Máximo 162.4 pol 4125 mm
Largura - Mínima 75 pol 1906 mm
Largura - Máxima 78.3 pol 1989 mm
Altura - Máxima 75 pol 1906 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 12039 lb 5461 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 13030 lb 5910 kg

3412C | 800 kVA Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar; tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Painel de Controle

  • Painel de Controle GCCP
  • VCC
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Ajuste de tensão
  • Compatível com os seguintes módulos opcionais:
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • RPM
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • Funções de transmissão protetoras programáveis:
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • temperatura do líquido arrefecedor
  • Anunciador local
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • 2 saídas digitais programáveis
  • Parada de emergência
  • Ampères (por fase e média)
  • Volts (L-L e L-N)
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Ajuste de velocidade
  • Operação de 24 VCC
  • Anunciador serial remoto
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Subtensão/Sobretensão (27/59)
  • Potência invertida (kW) (32)
  • Controle de funcionamento/automático/parada
  • Horas de operação
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Módulo de monitoramento da temperatura do gerador
  • 6 entradas digitais programáveis
  • Sobrevelocidade
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • kW/h (total)
  • Os recursos incluem:
  • Anunciador CAN remoto
  • Módulo de E/S digital
  • Sequência de fase do gerador
  • Baixa pressão do óleo
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Botão de parada de emergência
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Frequência (Hz)
  • 2 Saídas de relé programáveis (Formulário C)
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Indicação digital para:
  • Comunicações
  • Sobrecorrente (50 / 51)

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Desligamento do nível do líquido arrefecedor
  • Radiador com protetor (Dimensionado para 50 °C)
  • Ventilador e protetores da correia
  • Tubulação do dreno de líquido arrefecedor com válvula; canalizada para a extremidade da base

Sistema de Escape

  • Escape flexível de aço inoxidável com flange de saída estilo ANSI, junta, parafusos e flange de solda conjugado, enviado solto

Sistema de Combustível

  • Separador de água
  • Tubulações de combustível flexíveis terminadas na base
  • Filtros de combustível Primário e Secundário
  • Bomba de escorva do combustível

Gerador e Acessórios

  • Isolamento Classe H
  • 2:1 Volts/Hz
  • Detecção trifásica
  • Aumento de temperatura classe F
  • 12 Condutores
  • Regulador de tensão VR6
  • Terminação da barra condutora
  • Queda de velocidade reativa
  • SR4B autoexcitado

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação do dreno de óleo com válvula; canalizada para a extremidade da base
  • Descarte de vapores; canalizados para a frente do radiador
  • Filtro de óleo

Sistema de Montagem

  • Aço de base formado com isolantes de vibração lineares entre a base e o motor-gerador

Sistema de Partida/Carga

  • Alternador de Carga de 45 A
  • Solenoide de corte do combustível
  • Bateria com rack e cabos
  • Motor de partida de 24 V

3412C | 800 kVA Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar para serviço pesado
  • Filtros de ar de elemento aberto
  • Filtros de ar de elemento duplo

Disjuntores

  • 1.600 A, 3 polos, Não UL, 100% nominal, disparo em derivação de 24 VCC
  • 1.250, 1.600 A, 3 polos, IEC, 100% nominal, disparo em derivação de 24 VCC

Painel de Controle

  • Painel de Controle GCCP
  • Porta do painel anti-vandalismo
  • Anunciador remoto personalizado
  • Relé de falha de aterramento
  • Alarme comum/relé de desligamento
  • Gerador executando VFC
  • Painel de Controle GCCP
  • Pacote de E/S discreta de localidade
  • Primeiros anunciadores locais
  • Pacote de monitoramento da temperatura do gerador

Sistema de Arrefecimento

  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Flange do duto do radiador

Certificações europeias

  • Marca de conformidade euroasiática (EAC)

Sistema de Escape

  • Kit de instalação na parede
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Kit de cotovelo
  • Silenciadores

Gerador e Acessórios

  • Regulador digital de tensão
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor de enrolamento

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base do tanque de combustível (1.200 l)

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Baterias acima do tamanho
  • Carregadores de bateria
  • Sistema de partida para serviço pesado

Sistema Governador

  • Compartilhamento de carga eletrônico

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3412C | 800 kVA se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

3412C Esquerdo Frontal

3412C Direito Frontal

3412C Direito Traseiro

3412C Esquerdo Traseiro

3412C Esquerdo Frontal
3412C Direito Frontal
3412C Direito Traseiro
3412C Esquerdo Traseiro

Confira as Ofertas Atuais para  3412C | 800 kVA

Exibir Mais Ofertas