Painel de Comutação Cat XLM

Painel de Comutação Cat XLM Painel de Comutação e Controles de Ligação em Paralelo

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Configuração
Painel de comutação configurável com base em PLC para controlar e monitorar vários grupos geradores, conexão T, utilitário e disjuntores de carga para aplicações de ligação em paralelo geral
Painel de comutação configurável com base em PLC para controlar e monitorar vários grupos geradores, conexão T, utilitário e disjuntores de carga para aplicações de ligação em paralelo geral
Modos de Operação
Standby de Emergência, Importação/Exportação de Utilidade, Picos de consumo e operações de carga de base com controles e componentes redundantes. Transição fechada para/da energia do gerador
Standby de Emergência, Importação/Exportação de Utilidade, Picos de consumo e operações de carga de base com controles e componentes redundantes. Transição fechada para/da energia do gerador
Aplicação
LV e MV (208V - 38kV)
LV e MV (208V - 38kV)

Recursos em um Instante

Cat

Painel de Comutação XLM

  • Rede de Supervisão de Alta Velocidade
  • Partida/Parada Automática
  • Coordenação de "Barramento Morto" Automático
  • Controle de Fator de Potência Automático quando em Paralelo com a Energia Elétrica da Rede Pública
  • Funções Programáveis de Escoamento de Carga/Adição de Carga
  • Comunicações do Motor em Rede
  • Proteção do Gerador e da Utilidade
  • Afinação do Motor
  • Seleção de Modo
  • Controle Automático/Manual Selecionável
  • Proteção de Senha para Ajustes e Configurações de Proteção
  • Teste com Carga/sem Carga
  • Visor da Tela Sensível ao Toque (HMI)
  • Alarme em Conformidade com NFPA99/110
  • Anunciação com Buzina Audível
  • Tela de Imitação de Controle do Motor com Medidores de RPM, Pressão de Óleo da Tensão de CC da Bateria, Temperatura do Líquido Arrefecedor do Motor, Horas de Funcionamento do Motor, Número de Partidas

Especificações de Produto para Painel de Comutação Cat XLM

Configuração Painel de comutação configurável com base em PLC para controlar e monitorar vários grupos geradores, conexão T, utilitário e disjuntores de carga para aplicações de ligação em paralelo geral Painel de comutação configurável com base em PLC para controlar e monitorar vários grupos geradores, conexão T, utilitário e disjuntores de carga para aplicações de ligação em paralelo geral
Modos de Operação Standby de Emergência, Importação/Exportação de Utilidade, Picos de consumo e operações de carga de base com controles e componentes redundantes. Transição fechada para/da energia do gerador Standby de Emergência, Importação/Exportação de Utilidade, Picos de consumo e operações de carga de base com controles e componentes redundantes. Transição fechada para/da energia do gerador
Aplicação LV e MV (208V - 38kV) LV e MV (208V - 38kV)
Dispositivos de Proteção ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Dispositivos de Proteção ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86
Certificações Certificado de IBS, CBC, UBC e OSHPD Certificado de IBS, CBC, UBC e OSHPD
Compartimento do Painel de Controle Construção Independente NEMA 1 ou NEMA 3R Construção Independente NEMA 1 ou NEMA 3R
Temperatura de Operação 0 a 50 graus C 0 a 50 graus C
Temperatura de Armazenamento -20 a +60 graus C -20 a +60 graus C
Padrões de Baixa Tensão NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 ou UL 891, NFPA 110, NFPA 99 e NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 ou UL 891, NFPA 110, NFPA 99 e NFPA 70
Padrões de Tensão Média NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 e NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 e NFPA 1110

Painel de Comutação Cat XLM Equipamento Padrão

Controle de Prioridade de Demanda do Gerador

  • Corresponde, automaticamente, à capacidade do gerador on-line para as cargas e evita a operação desnecessária dos grupos geradores.

Painel de Comutação Cat XLM Equipamento Opcional

Interface da Tabela de Dados

  • Preparado para interface com um sistema de gerenciamento de prédio para monitoramento de todos os parâmetros do sistema por Modbus RTU ou TCP

Relé de verificação de Sincronização de Aparelhagem Suplementar (Dispositivo ANSI 25)

  • Fornece proteção de sincronização criteriosa adicional

Sistema de Monitoramento Remoto de Potência

  • Para monitorar o status do disjuntor, os alarmes, a medição e outros parâmetros de operação

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como Painel de Comutação Cat XLM se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Painel de Comutação Cat XLM

Painel de Comutação Cat XLM