C9 (60 Hz) | Gerador Diesel de 180 a 300 kW

Grupos Geradores a Diesel C9 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
300 ekW
300 ekW
Classificação Mínima
180 ekW
180 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Combustível, Tier 3
Baixo Combustível, Tier 3

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel 180 - 300 ekW

Produzindo energia confiável de 180 a 300 ekW a 60 Hz, nossos grupos geradores diesel C9 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. Todos os grupos geradores C9 foram feitos para os padrões de emissões de Emergência Estacionária (Tier 3) da EPA dos EUA.

Vantagens

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Otimizado para 5% Menor Consumo de Combustível

Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos

Especificações de Produto para C9 (60 Hz)

Classificação Máxima 300 ekW 300 ekW
Classificação Mínima 180 ekW 180 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Combustível, Tier 3 Baixo Combustível, Tier 3
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C9 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C9 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 4.41 pol 112 mm
Curso 5.87 pol 149 mm
Cilindrada 537.01 pol³ 8.8 l
Taxa de Compressão 16.1:1 16.1:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica hidráulica Unidade de injeção eletrônica hidráulica
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 157 pol 3988 mm
Largura - Máxima 47.5 pol 1207 mm
Altura - Máxima 73.5 pol 1867 mm

C9 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor
  • Filtro de ar, para serviços leves com filtro de papel descartável
  • Colmeia do pós-resfriador

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco
  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Painéis de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Arrefecedor de combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água integral e filtro secundário
  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples
  • Bomba de escorva do combustível

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Proteção IP23
  • 12 Condutores
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Classe H de Isolamento e aumento de temperatura
  • Central de energia, IP22
  • Sem escova, Tombamento de 2/3 autoexcitado, enrolamento aleatório
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Amarelo Caterpillar

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo
  • Válvulas de dreno do óleo
  • Descarte de vapores; canalizados para a frente do radiador
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo e vareta de nível
  • Tubulações do dreno de óleo com válvula; canalizadas para a extremidade da base

C9 (60 Hz) Equipamento Opcional

Certificações

  • Certificado Europeu de Conformidade
  • Certificação Global para CIS

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar de elemento único

Disjuntores

  • Atualizações do Disjuntor de 4 polos (100% classificado pela IEC): 400, 630, 800 e 100 A

Painéis de Controle

  • Dispositivos de proteção do painel de controle: Relé de falha no aterramento; Falha no aterramento de fuga à terra; Desligamento por sobrecarga via disjuntor; Desligamento por baixo nível de combustível; Alarme de baixo nível de combustível; Sensor de nível de combustível
  • Opções do painel de Controle: GCCP 1.4; contatos de Volt livre; buzina de alarme local; monitores de temperatura do óleo

Sistema de Arrefecimento

  • Flange do duto do radiador
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico e de alta temperatura ambiente
  • Compartimento com isolamento acústico

Sistema de Escape

  • Adaptador do flange de 5 a 6 pol
  • Flange de 6 pol
  • Silenciadores - Entrada da extremidade/Saída da extremidade - Atenuação de 10 ou 25 dBA
  • Kits de cotovelos de 5 e 6 pol

Sistema de Combustível

  • Base de tanque de combustível de parede dupla integral

Geradores e Acessórios

  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Extragrande, AREP (Auxiliary Regulation Excitation Principle, Princípio de Excitação de Regulação Auxiliar), geradores CIP

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita

Sistema de Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de Bateria única de 5 A
  • Interruptor de desligamento da bateria

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C9 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Diesel Aberto C9 Direito Traseiro

Grupo Gerador Diesel Aberto C9 Esquerdo Traseiro

Grupo Gerador Diesel Aberto C9 Direito Frontal

Grupo Gerador Diesel Aberto C9 Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

Grupo Gerador Diesel Aberto C9 Direito Traseiro
Grupo Gerador Diesel Aberto C9 Esquerdo Traseiro
Grupo Gerador Diesel Aberto C9 Direito Frontal
Grupo Gerador Diesel Aberto C9 Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C9 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas