CG260-16 4.500 kW

Grupos Geradores a Gás CG260-16

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
4.500 / 4.050 ekW a 1,0pf
4.500 / 4.050 ekW a 1,0pf
Tipo de Combustível
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

Especificações de Produto para CG260-16

Classificação Contínua 4.500 / 4.050 ekW a 1,0pf 4.500 / 4.050 ekW a 1,0pf
Tipo de Combustível Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
Classificação Máxima de Standby 4.500 ekW 4.500 ekW
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1.000 / 900 rpm 1.000 / 900 rpm
Comprimento 371 pol 9420 mm
Largura 110 pol 2794 mm
Altura 133 pol 3390 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 117505 lb 53299.4 kg
Modelo do motor CG260-16 CG260-16
Cilindrada 16586 pol³ 271.8 l
Curso 12.6 pol 320 mm
Diâmetro interno 10.2 pol 260 mm
Aspiração TA TA

CG260-16 Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com um elemento com compartimento e indicador de serviço
  • Turbocompressor com uma caixa de rolamentos arrefecida a água para todos os cilindros

Painéis de Controle

  • TEM (Total Electronic Management, Gerenciamento Eletrônico Total)

Arrefecimento

  • conexões do flange para entrada e saída JW
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Bomba elétrica da camisa de água do motor e do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor

Obstrução no

  • Sistema fechado de ventilação de cárter
  • Válvula de descarga do turbo de escape para o CG260-16

Sistema de combustível

  • Bujões a vela da pré-câmara
  • Sistema de ignição e monitoramento do cilindro controlado independentemente
  • Válvula eletrônica de medição de combustível

Gerador

  • Queda de velocidade reativa
  • Detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Gerador de código de rede elétrica
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Gerador fechado resulta em nenhuma transmissão de torque para o chassi base
  • Conexões da barra condutora

Partida/Carga

  • Partida do motor com ar comprimido

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

CG260-16 Equipamento Opcional

Arrefecimento

  • Skid CHP

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 50 Hz: Alemanha, Bélgica, Grã-Bretanha, Itália, Polônia e Países Baixos

Veja como CG260-16 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

CG260-16

CG260-16

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  CG260-16

Exibir Mais Ofertas