C18 (60 Hz)

Grupos Geradores a Diesel C18 (60 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
600 ekW
600 ekW
Classificação Mínima
500 ekW
500 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi em A

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP 1.3

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

Listada na UL2200; CSA 22.2; Certificação de Conformidade – Sísmica IBC; IBC Duplo e HCAI

Especificações de Produto para C18 (60 Hz)

Classificação Máxima 600 ekW 600 ekW
Classificação Mínima 500 ekW 500 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 220 a 380 V 220 a 380 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Cilindrada 1106.4 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 218.5 pol 5550 mm
Largura - Máxima 80.9 pol 2056 mm
Altura - Máxima 107.8 pol 107.8 mm

C18 (60 Hz) Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Partida/Carga

  • Motor de partida de 24 V
  • Baterias

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

C18 (60 Hz) Equipamento Opcional

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto
  • Módulos de anunciador local e remoto
  • Módulo de E/S digital
  • GCCP 1.4
  • Módulo de compartilhamento da carga

Partida/Carga

  • Baterias acima do tamanho
  • Carregadores de bateria
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Alternador de carga

Geral

  • Base estreita, larga ou escorregadia
  • Certificação CSA
  • Pacote UL 2200
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Tanques de combustível da sub-base da parede simples ou dupla
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C18 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

C18 Direito Traseiro

C18 Esquerda Traseira

C18 Direito Frontal

C18 Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

C18 Direito Traseiro
C18 Esquerda Traseira
C18 Direito Frontal
C18 Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C18 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas