DG350 (Trifásico)

Grupos Geradores a Gás DG350 (Trifásico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Classificação do Gás Natural
350 ekW
350 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação da EPA dos EUA para Aplicações de Não Emergência e Emergência Estacionária
Certificação da EPA dos EUA para Aplicações de Não Emergência e Emergência Estacionária

Visão Geral

Grupo Gerador a Gás Natural de 350 kW

O gerador de queima enxuta com ignição à vela Cat® para aplicações com resposta de demanda e standby estacionárias oferecem potência confiável com a melhor eficiência de combustível do setor, menor pegada e escapes mais limpos. A capacidade de operar mesmo em pressões baixas de entrada de combustível torna-a adequada para uma série de aplicações

Vantagens

Capacidade Superior de Partida do Motor 30% de queda de tensão

Capaz de iniciar grandes cargas de motores conectados durante uma interrupção de energia

Certificado EPA Emergência Estacionária

está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais

Recursos do Alternador Classe H Isolamento

A classificação mais alta garante durabilidade do alternador

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Estratégia de Emissões

Estratégia de Emissões

  • Certificado para Emergência Estacionária do EPA
  • está em conformidade com os padrões de emissões exigidos pelas leis locais
Motor Cat CG18

Motor Cat CG18

  • O projeto robusto do bloco de alta velocidade fornece vida útil prolongada e custos mais baixos de despesas de funcionamento
  • Projetado para proporcionar o máximo desempenho da tubulação de gás natural de baixa pressão
  • Tecnologia de ponta no sistema de ignição e controle da razão ar/combustível para reduzir emissões e aumentar a eficiência do motor
  • Um módulo de controle eletrônico cuida de todas as funções do motor: ignição, regulagem, controle da razão ar/combustível e proteção do motor
Gerador

Gerador

  • Isolamento Classe H. A classificação mais alta garante durabilidade do alternador
    • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores a gás Cat
    • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
    • Recursos de partida do motor líderes do setor
    • Alta Eficiência
Painel de Controle Cat® ECS

Painel de Controle Cat® ECS

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de arrefecimento

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 43 °C (110 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Linha completa de acessórios

Linha completa de acessórios

  • Ampla linha de acessórios aparafusáveis para expansão do sistema
  • Projetado e testado de fábrica
  • Opções de embalagem flexíveis para instalação fácil e econômica

Especificações de Produto para DG350 (Trifásico)

Frequência 60 Hz 60 Hz
Classificação do Gás Natural 350 ekW 350 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação da EPA dos EUA para Aplicações de Não Emergência e Emergência Estacionária Certificação da EPA dos EUA para Aplicações de Não Emergência e Emergência Estacionária
RPM 1800 1800
Tipo de Combustível Gás Natural Gás Natural
Tensão 208 - 600 VCA 208 - 600 VCA
Modelo do motor Gás Natural de 4 ciclos, Cat® CG18 Em Linha 6 Gás Natural de 4 ciclos, Cat® CG18 Em Linha 6
Sistema de Combustível Misturador de gás, Venturi Misturador de gás, Venturi
Aspiração Turboalimentado - Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado - Pós-arrefecido Ar-Ar
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Cilindrada 1106.3 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 10.5:1 10.5:1
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Comprimento 154 pol 3581 mm
Largura 73 pol 1854 mm
Altura 82 pol 2083 mm
Peso 10721 lb 4863 kg

DG350 (Trifásico) Equipamento Padrão

Obstrução no

  • Coletores de escape seco, isolados e blindados

Sistema de combustível

  • Solenoide de desligamento controlado por ECU
  • Controle de razão ar/combustível, misturador de Gás-Ar tipo Venturi, válvula controlada por acelerador

Controles

  • CAT® ECS 100
  • Regulador de Tensão Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)

Telemática

  • Telemática do PL444 Product link 4G LTE

Gerador

  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • SR5

Controle

  • Governador Eletrônico

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V

Geral

  • Manuais de operação e manutenção
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos em preto brilhante
  • Manuais de operação e manutenção
  • Catálogo de peças

DG350 (Trifásico) Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Adaptadores de entrada de ar

PAINEL DE CONTROLE

  • CAT® ECS 200

Arrefecimento

  • Conexões de Entrada/Saída

Obstrução no

  • Conexão flexível
  • Cotovelos, Flange
  • Silenciador e silenciador de detenção de fagulha com flanges associados
  • Expansor de escape

Gerador

  • Excitação de Ímã Permanente
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Caixa de acesso ao cabo

Compartimentos

  • Isolamento Acústico, Proteção contra Intempéries

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Aquecedores de Enrolamento
  • Alternador de carga
  • Bateria com cabo e cremalheira (enviada solta)
  • Carregador de bateria
  • Bateria Acima do Tamanho

Geral

  • Grupo de ajuste do motor
  • Válvula de alívio de explosão do cárter

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DG350 (Trifásico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Vista Traseira Direita do Grupo Aberto

Vista Traseira Esquerda do Grupo Aberto

Vista Frontal Direita do Grupo Aberto

Vista Dianteira Esquerda do Grupo Aberto

Vista Traseira Esquerda do Compartimento

Vista Traseira Direita do Grupo Aberto
Vista Traseira Esquerda do Grupo Aberto
Vista Frontal Direita do Grupo Aberto
Vista Dianteira Esquerda do Grupo Aberto
Vista Traseira Esquerda do Compartimento