D40 C4.4 (60 Hz) | Gerador Diesel de 40 kW

D40 GC Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação de EPA dos EUA, Tier 3, Compatível com SCAQMD
Certificação de EPA dos EUA, Tier 3, Compatível com SCAQMD
Tensão
208 a 600 V
208 a 600 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi em M

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle GCCP 1.2

Painel de Controle GCCP 1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

  • Listado na UL 2200
  • Certificação ULC Disponível

Especificações de Produto para D40 GC

Frequência 60 Hz 60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação de EPA dos EUA, Tier 3, Compatível com SCAQMD Certificação de EPA dos EUA, Tier 3, Compatível com SCAQMD
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Classificação Mínima 40 ekW 40 ekW
Classificação Máxima 40 ekW 40 ekW
Modelo do motor C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 269 pol 4.4 l
Taxa de Compressão 18.2:1 18.2:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Common Rail Common Rail
Tipo de Governador Mecânico, ADEM™A4 Mecânico, ADEM™A4
Comprimento - Máximo 77.2 pol 1962 mm
Largura - Máxima 43.3 pol 1100 mm
Altura - Máxima 48 pol 1220 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 1847 lb 838 kg

D40 GC Equipamento Padrão

Certificados

  • Certificações sísmicas e eólicas IBC

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar
  • Filtro de ar do tipo cartucho

Disjuntores

  • Disjuntores (100% classificado na UL)
  • Segunda caixa de disjuntores
  • 100% nominal de 3 polos
  • Barra de terminais de alimentação

Sistema de Carga

  • Carregador de bateria NFPA UL10A de 120 VCA

Painel de Controle

  • Painel de controle GCCP 1.2

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base, aço de base formado com tanque de combustível de 24 horas integrado de parede simples

Painéis de Controle

  • O pacote NFPA110 inclui:
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor WSS1
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor WCA1
  • Alarme de Baixo nível de combustível do FSS (Fire Suppression System, Sistema de Combate a Incêndio) e circuito do painel de indicação necessário quando o tanque de sub-base é selecionado
  • Carregador de bateria PBC10NU NFPA
  • Termômetro de óleo e emissor
  • Um Aquecedor de líquido arrefecedor, anunciador remoto ou teste de fator de potência de 0,8 pode ser necessário dependendo da aplicação
  • Alarme sonoro instalado no painel PAA1
  • Botão de Parada de emergência remota
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador e alarme comum
  • Módulo E/S discreto
  • Alarme sonoro
  • Relé de falha de aterramento
  • Módulo do anunciador remoto
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Leitura do nível de combustível
  • Dispositivos de proteção:
  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Antigravilha do radiador

Gerador

  • 12 Condutores

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Sistema de Partida/Carga

  • Baterias
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

D40 GC Equipamento Opcional

Certificados

  • Certificações sísmicas e eólicas IBC

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar do tipo cartucho

Sistema do Alternador

  • Enrolamento auxiliar do chassi Direito

Sistema de Carga

  • Carregador de bateria NFPA UL10A de 120 VCA

Disjuntores

  • Barra de terminais de alimentação
  • Segunda caixa de disjuntores
  • Disjuntores (100% classificado na UL)
  • 100% nominal de 3 polos

Painéis de Controle

  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador e alarme comum
  • Dispositivos de proteção: Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor - Desligamento por baixo nível do líquido arrefecedor - Leitura do nível de combustível - Desligamento por sobrecarga por meio do disjuntor
  • Módulo E/S discreto
  • Alarme sonoro
  • Relé de falha de aterramento
  • Módulo do anunciador remoto
  • O pacote NFPA110 inclui: alarme de Baixo nível de combustível FSS (Fire Suppression System, Sistema de Combate a Incêndio) e circuito de painel de indicação obrigatórios quando o tanque de sub-base é selecionado - Nível do líquido arrefecedor baixo WSS1 desligado - Alarme de temperatura do Líquido Arrefecedor Baixo WCA1 - Alarme audível montado no painel PAA1 - Carregador de bateria PBC10NU NFPA - Um aquecedor do líquido arrefecedor, anunciador remoto ou teste de fator de potência 0,8 podem ser necessários, dependendo da aplicação
  • Termômetro de óleo e emissor
  • Botão de Parada de emergência remota

Compartimentos

  • Janela de visualização do painel
  • Compartimento com isolamento acústico, Nível 2
  • Parada de emergência externa

Elementos de Aquecimento

  • Aquecedor anticondensação
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Aquecedor do reservatório de óleo de lubrificação
  • Fiação para aquecedor de enrolamento da capota
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Aquecedor da bateria

Sistema de Arrefecimento

  • Flange de transição do radiador

Sistema de Combustível

  • Tubo de ventilação de emergência
  • Acessório de suspensão do tanque
  • Tanques de combustível de sub-base de 209 e 394 galões
  • Contenção de enchimento de 5 galões

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração sísmica

Testes

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • 4 horas de teste de fábrica
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do gerador

Sistema de Escape

  • Sistemas silenciosos de 10, 25 e 35 dBA
  • Kit de montagem do silencioso suspenso

Geradores

  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Veja como D40 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Aberto D40 GC

Grupo Aberto D40 GC

Grupo Aberto D40 GC

Grupo Aberto D40 GC

Compartimento

Compartimento

Grupo Aberto D40 GC
Grupo Aberto D40 GC
Grupo Aberto D40 GC
Grupo Aberto D40 GC
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View