G3520 de 3.120 kW

G3520 com RESPOSTA RÁPIDA Grupos Geradores a Gás

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Reserva a Gás
3.120 ekW a 1 pf
3.120 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%)
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%)
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificado para Uso Estacionário Não Emergencial do EPA dos EUA
Certificado para Uso Estacionário Não Emergencial do EPA dos EUA

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Motor a Gás Cat G3520

Motor a Gás CAT G3520

Motor a Gás Cat G3520

  • O projeto robusto do bloco de alta velocidade fornece vida útil prolongada e custos mais baixos de despesas de funcionamento
  • Projetado para proporcionar o máximo desempenho da tubulação de gás natural de baixa pressão e mistura de hidrogênio
  • Sistema de combustão de câmera aberta simples para fins de confiabilidade e flexibilidade de combustível
  • Tecnologia de ponta no sistema de ignição e controle da razão ar/combustível para reduzir emissões e aumentar a eficiência do motor
  • Um módulo de controle eletrônico cuida de todas as funções do motor: ignição, regulagem, controle da razão ar/combustível e proteção do motor
Linha Completa de Acessórios

Linha Completa de Acessórios

Linha Completa de Acessórios

  • Ampla linha de acessórios aparafusáveis para expansão do sistema
  • Projetado e testado de fábrica
  • Opções de embalagem flexíveis para instalação fácil e econômica
Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

        
  • Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países
  •     
  • O revendedor Cat local oferece apoio extenso de pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparos
Gerador SR5 e N9500

Gerador SR5

Gerador SR5 e N9500

  • Projetado para combinar características de desempenho e de saída dos motores a gás Caterpillar
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Alta eficiência
Painel de Controle Cat ECS 100

Painel de Controle Cat ECS 100

Painel de Controle Cat ECS 100

        
  • Interface e navegação de fácil utilização
  •     
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  •     
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  •     
  • Painel de Controle Cat ECS 200 disponível
  •     
  • Compatível com Cat ECS 300 e 400
Sistema Comprovado

Sistema Comprovado

Sistema Comprovado

  • Testado em campo em uma ampla gama de aplicações no mundo todo
  • Protótipo totalmente testado
  • Análise certificada de vibração de torção disponível

Especificações de Produto para G3520 com RESPOSTA RÁPIDA

Classificação de Reserva a Gás 3.120 ekW a 1 pf 3.120 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%) Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%)
Estratégia de Emissões/Combustível Certificado para Uso Estacionário Não Emergencial do EPA dos EUA Certificado para Uso Estacionário Não Emergencial do EPA dos EUA
RPM 1.800 rpm 1.800 rpm
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Eficiência Elétrica Máxima 39.6% 39.6%
Taxa de Compressão 10.2 10.2
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Modelo do motor G3520 G3520
Cilindrada 5956 pol³ 97.6 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.5 pol 215 mm
Taxa de Compressão 10.2:1 10.2:1
Comprimento 260 pol 6597 mm
Largura 86 pol 2188 mm
Altura 99 pol 2509 mm
Peso 48444 lb 21974 kg

G3520 com RESPOSTA RÁPIDA Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de elemento único com indicador de manutenção e pacote

Painel de Controle

  • Cat ECS 100

Arrefecimento

  • Camisa de água do motor e bombas acionados por motor SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Circuito Separado Pós-arrefecido)
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC

Obstrução no

  • Coletores de escape seco, isolados e blindados
  • Saída com face flangeada Cat no turbocompressor

Sistema de Combustível

  • Válvula de corte de gás de 24 VCC, ETR (Energized-to-Run, Energizada para Funcionar)
  • Regulador de pressão do gás
  • Válvula de controle eletrônico instalada no motor
  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Catálogo de peças
  • Manuais de operação e manutenção
  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim
  • Serviço do lado direito

Gerador

  • SR5/N9500
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Excitação de Ímã Permanente
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Caixa de Engrenagens Cat (50 Hz)

Partida/Carga

  • Motor de Partida Elétrica
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Motores de partida de 24 V
  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)

Sistema Governador

  • ADEM 6

Sistema de Ignição

  • Sensor de Pressão do Cilindro Integrado (ICPS, Integrated Cylinder Pressure Sensor)
  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo ADEM)

G3520 com RESPOSTA RÁPIDA Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Filtro de ar com pré-purificador

Painel de Controle

  • Relé de falha do motor
  • Monitoramento remoto do PC
  • Módulos DIO
  • Módulo de Compartilhamento da Carga
  • Cat ECS 200
  • Fiação CAN

Disjuntores

  • 100% classificados, 3 polos (UL/CSA/IEC), Classificação de 5º Dígito
  • Disjuntores Masterpact de 2.000 A, 2.500 A e 3.000 A, 3 Polos, 100% Classificados pela UL
  • 3 polos (classificação IEC 947-2)
  • Disjuntores R-Frame de 1.600 A e 2.000 A, 3 Polos, 100% Classificados pela UL
  • Suporte do chassi
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipo 4º Dígito

Arrefecimento

  • Radiador remoto fornecido de fábrica

Obstrução no

  • Flange de 305 mm (12 pol)
  • Cotovelo de 305 mm (12 pol)
  • Detentor de fagulha de 305 mm (12 pol)
  • Silenciador de 305 mm (12 pol)
  • Atenuação de 18 e 25 dBA

Sistema de Combustível

  • 3, 0 a 100 kPag, sensores de pressão do trem a gás de 4 a 20 mA

Geral

  • Ferramenta de diagnóstico digital

Gerador

  • Barras condutoras europeias
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Filtro de ar do gerador
  • Caixa de acesso ao cabo
  • Detectores da temperatura do rolamento

Partida/Carga

  • Carregador de bateria de 20/35/50 A e 24 VCC
  • Alternador de carregamento de 50 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como G3520 com RESPOSTA RÁPIDA se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Gerador a Gás G3520 3MW

Grupo Gerador a Gás G3520 3MW

Grupo Gerador a Gás G3520 3MW

Grupo Gerador a Gás G3520 3MW

Grupo Gerador a Gás G3520 3MW

Grupo Gerador a Gás G3520 3MW

Grupo Gerador a Gás G3520 3MW

Grupo Gerador a Gás G3520 3MW

Grupo Gerador a Gás G3520 3MW
Grupo Gerador a Gás G3520 3MW
Grupo Gerador a Gás G3520 3MW
Grupo Gerador a Gás G3520 3MW
Grupo Gerador a Gás G3520 3MW
Grupo Gerador a Gás G3520 3MW
Grupo Gerador a Gás G3520 3MW
Grupo Gerador a Gás G3520 3MW