Visão Geral
CG132B-8 400 KW
A família de motores a gás Cat CG132B é feita sob medida para os desafios da usina de energia em uma era de cadeias de valor globais.
Especificações-chave
A família de motores a gás Cat CG132B é feita sob medida para os desafios da usina de energia em uma era de cadeias de valor globais.
Permite a operação de mistura de até 25% de hidrogênio (por volume) com combustível de tubulação de gás natural.
O sistema de Gerenciamento Total de Usina e Energia (TPEM, Total Plant and Energy Management) oferece controle digital abrangente e flexível da eficiência e do desempenho do grupo gerador, ajudando a reduzir os custos de planejamento e instalação.
Melhora do gerenciamento de óleo com cilindros e turbocompressores otimizados definem novos padrões em termos de durabilidade e confiabilidade.
| Classificação Contínua | 400 ekW a 1 pf 400 ekW a 1 pf |
| Tipo de Combustível | Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Biogás, Gás de Carvão, Mistura de Hidrogênio (até 25%) |
| Eficiência Elétrica Máxima | 43.1% / 42.1% 43.1% / 42.1% |
| Frequência | 50/60 Hz 50/60 Hz |
| RPM | 1.500 ou 1.800 rpm 1.500 ou 1.800 rpm |
| Modelo do motor | CG132-8 CG132-8 |
| Cilindrada | 1067.9 pol³ 17.5 l |
| Aspiração | TA TA |
| Diâmetro interno | 5.2 pol 132 mm |
| Curso | 6.3 pol 160 mm |
| Comprimento | 122 pol 3100 mm |
| Largura | 70 pol 1780 mm |
| Altura | 85 pol 2150 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador | 12,610 lb 5720 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSCG132B-8
Eficiência em um Novo Nível da Caterpillar | Grupo Gerador a Gás Cat® CG132B