Grupo Gerador Diesel DE450E0 (50 Hz) | 450 kVa

C13 | DE450E0 Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
450 kVa
450 kVa
Classificação de Potência Primária
400 kVa
400 kVa
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixa BSFC
Baixa BSFC

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 50 °C (122 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

  • Declaração de Conformidade da UE
  • Declaração de Incorporação da UE
  • Conformidade Euroasiática (EAC)

Especificações de Produto para C13 | DE450E0

Classificação de Standby 450 kVa 450 kVa
Classificação de Potência Primária 400 kVa 400 kVa
Estratégia de Emissões/Combustível Baixa BSFC Baixa BSFC
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Máxima 450 kVa 450 kVa
Classificação Mínima 400 kVa 400 kVa
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar

C13 | DE450E0 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor

C13 | DE450E0 Equipamento Opcional

Certificados Europeus

  • Certificação Global para CIS

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento único
  • Filtro de ar de elemento duplo

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

  • Base Opcional de Tanque de Combustível com Parede Dupla Integral em Conformidade com BS799

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C13 | DE450E0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Gerador Diesel C13, Direito Traseiro

Gerador Diesel C13, Esquerdo Traseiro

Gerador Diesel C13, Direito Traseiro
Gerador Diesel C13, Esquerdo Traseiro

Confira as Ofertas Atuais para  C13 | DE450E0

Exibir Mais Ofertas