3512B (60 Hz) | Gerador Diesel de 1.230 a 1.500 kW

3512B (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
1.500/1.400 ekW
1.500/1.400 ekW
Classificação de Potência Primária
1.360/1.275 ekW
1.360/1.275 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Especificações de Produto para 3512B (60 Hz)

Classificação de Standby 1.500/1.400 ekW 1.500/1.400 ekW
Classificação de Potência Primária 1.360/1.275 ekW 1.360/1.275 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 380 a 13.800 Volts 380 a 13.800 Volts
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Máxima 1.500 ekW 1.500 ekW
Classificação Mínima 1.230 ekW 1.230 ekW
Modelo do motor 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Cilindrada 3573.55 pol³ 58.56 l
Taxa de Compressão 14:1 Padrão 15,5:1 HD 14:1 Padrão 15,5:1 HD
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de Injeção Eletrônica Unidade de Injeção Eletrônica
Tipo de Governador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Comprimento - Máximo 221.9 pol 5637.5 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Máxima 93.2 pol 2367.2 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 24430 lb 25090 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 25090 lb 11380 kg

Veja como 3512B (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Direitos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Esquerdos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Esquerdos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Direitos)

Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Direitos)
Grupos Geradores Diesel 3512B (Traseiros Esquerdos)
Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Esquerdos)
Grupos Geradores Diesel 3512B (Frontais Direitos)

360 View