CONTROLADOR ATC-900

CONTROLADOR ATC-900 Disjuntor / Contator ATS ATC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Classificação
120 a 600 V, monofásico e trifásico a 50/60 Hz
120 a 600 V, monofásico e trifásico a 50/60 Hz
Tipo de Transferência
Interruptor dependente da aplicação
Interruptor dependente da aplicação
Tipo de Interruptor
Interruptor dependente da aplicação
Interruptor dependente da aplicação

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Recursos do Produto

  • Detecção de tensão trifásica RMS real na Fonte 1, Fonte 2 e carga
  • Detecção de frequência nas Fontes 1 e 2
  • Seleção de fonte preferida
  • Pontos de ajuste programáveis armazenados na memória não volátil
  • Comunicação Modbus com computador pessoal no local ou remota
  • Dados históricos visualizáveis nas transferências mais recentes (até 16 eventos) são visualizados no interruptor. Armazenamento ilimitado de histórico (remoto) disponível quando usado com software remoto
  • Sequenciamento de carga (opcional)
  • Contatos de partida do motor (2 conjuntos)
  • Interruptor de teste do motor com modo de teste selecionável pelo usuário e proteção contra falhas
  • Contato de alarme (várias funções de alarme disponíveis)
  • Sinal de pré-transferência (opcional)
  • Monitor de frequência (a luz intermitente significa que o ATC-800 está operando adequadamente)
  • Instrumentação:
    • Voltímetro (precisão de ±1%)
    • Leitura de linha a linha nas Fontes 1 e 2 e carga
    • Frequencímetro (40 - 80 Hz, precisão de ±0,1 Hz)
    • Tempo disponível da fonte (ambas as fontes)
    • Tempo disponível da fonte (ambas as fontes)
Cat

Programação do ATC-800

    Botões proporcionam fácil acesso a todas as funções do ATC-800 comumente usadas. Quando a Fonte 1 está conectada e a ATS está operando normalmente, a luz indicadora automática fica piscando e a janela do visor fica em branco.
    Usando o botão de Seleção de Exibição, o operador pode percorrer cada uma das seis famílias de exibição:
  • Fonte 1
  • Fonte 2
  • Histórico de Carga
  • Hora/Data
  • Pontos de Ajuste
Cat

Programação Inicial

A programação de fábrica carregará todos os recursos padrão e as opções especificadas pelo cliente de acordo com os ajustes padrão.
Cat

Programação do Cliente

    Os clientes podem reprogramar os pontos de ajuste e outros parâmetros para se adequar a todos os tipos de aplicação usando o interruptor do Programa localizado na parte de trás da unidade. Quando o modo de programação for ativado e a luz do Programa estiver piscando, o usuário poderá acessar as configurações do Ponto de Ajuste pressionando o botão Seleção de Tela até que o LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) dos Pontos de Ajuste acenda.
    Os valores para os pontos de ajuste individuais podem ser alterados pressionando os botões Aumentar (seta para cima) ou Diminuir (seta para baixo). Quando um parâmetro for reajustado, o usuário avançará para o próximo ponto de ajuste pressionando o botão Etapa. Enquanto o ATC-800 está no modo Programa, o dispositivo continua a funcionar em conformidade com os parâmetros e pontos de ajuste programados anteriormente.
    A unidade nunca fica offline, e os valores pré-configurados não mudam até que a programação seja concluída. Quando a reprogramação for concluída, o usuário poderá voltar o interruptor Programa para a posição de funcionamento. Neste momento, todos os novos valores são armazenados na memória não volátil do ATC-800, e a unidade retorna para o modo Automático.
Cat

Transição Aberta/Monitor na Fase

Monitor na Fase é um recurso que permite uma transferência entre duas fontes somente quando a diferença de fase entre as duas fontes for quase zero. Esta é uma transferência de transição aberta que evita que correntes de partida excedam as correntes de partida normais na caixa quando as cargas do motor estão sendo transferidas.
Cat

Transição Aberta/Retardo com Tensão da Carga

A transferência de decalque de tensão de carga é um recurso que, depois da abertura do interruptor para a fonte original, se mantém na posição neutra até que a tensão sobre a carga seja menor que 30% da tensão nominal. Esta operação é uma transição aberta que evita que correntes de partida excedam as correntes de partida normais na caixa quando as cargas do motor estão sendo transferidas.

Especificações de Produto para CONTROLADOR ATC-900

Faixa de Classificação 120 a 600 V, monofásico e trifásico a 50/60 Hz 120 a 600 V, monofásico e trifásico a 50/60 Hz
Tipo de Transferência Interruptor dependente da aplicação Interruptor dependente da aplicação
Tipo de Interruptor Interruptor dependente da aplicação Interruptor dependente da aplicação
Tensão de Controle de Entrada 120 VCA (50/60 Hz) (faixa de operação 65 a 160 VCA) 120 VCA (50/60 Hz) (faixa de operação 65 a 160 VCA)
Medidas de Tensão do Utilitário Fonte 1, Fonte 2 e Carga
(VAB, VBC, VCA para Sistema Trifásico)
Fonte 1, Fonte 2 e Carga
(VAB, VBC, VCA para Sistema Trifásico)
Faixa de Medida de Tensão 0 a 700 VCA 0 a 700 VCA
Precisão da Medida de Tensão +/-1% da escala completa +/-1% da escala completa
Medidas de Frequência Fonte 1 e Fonte 2 Fonte 1 e Fonte 2
Faixa de Medidas de Frequência 40 Hz a 80 Hz 40 Hz a 80 Hz
Precisão da Medida de Frequência +/ 0,1 Hz +/ 0,1 Hz
Queda da Subtensão Estilo Disjuntor 50 a 97% da Tensão Nominal do Sistema
Estilo Contator - 78 a 97%
Estilo Disjuntor 50 a 97% da Tensão Nominal do Sistema
Estilo Contator - 78 a 97%
Coleta de Subtensão (Desligamento +2%) a 99% da Tensão Nominal do Sistema (Desligamento +2%) a 99% da Tensão Nominal do Sistema
Faixa de Queda da Subfrequência 90 a 97% da Frequência Nominal do Sistema 90 a 97% da Frequência Nominal do Sistema
Faixa de Coleta de Subfrequência (Desligamento +1 Hz) a 99% da Frequência Nominal do Sistema (Desligamento +1 Hz) a 99% da Frequência Nominal do Sistema
Faixa de Queda da Sobrefrequência 103 a 110% da Frequência Nominal do Sistema 103 a 110% da Frequência Nominal do Sistema
Faixa de Coleta de Sobrefrequência 101% para (Desligamento +1 Hz) da frequência nominal do sistema 101% para (Desligamento +1 Hz) da frequência nominal do sistema
Intervalo de Temperatura de Operação -20 a 70 graus C (-4 a +158 graus F) -20 a 70 graus C (-4 a +158 graus F)
Umidade de Operação Até 90% de Umidade Relativa (sem condensação) Até 90% de Umidade Relativa (sem condensação)
Compatibilidade do Compartimento
  • NEMA 12 (montagem padrão)
  • NEMA 3R
  • Chapa de Face Resistente a UV
  • NEMA 12 (montagem padrão)
  • NEMA 3R
  • Chapa de Face Resistente a UV
  • Aplicação de Tensão do Sistema 120 a 600 VCA (50/60 Hz) (monofásico ou trifásico) 120 a 600 VCA (50/60 Hz) (monofásico ou trifásico)

    Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

    Veja como CONTROLADOR ATC-900 se compara com produtos comparados frequentemente.

    Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

    Galeria de Mídia

    CONTROLADOR ATC-900

    CONTROLADOR ATC-900

    Confira as Ofertas Atuais para  CONTROLADOR ATC-900

    Exibir Mais Ofertas