3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável | Gerador Diesel de 1.320 a 1.750 kVA

3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.360 a 1.600 kVA Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
1.625/1.600/1.500 kVA
1.625/1.600/1.500 kVA
Classificação de Potência Primária
1.500/1.360 kVA
1.500/1.360 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Especificações de Produto para 3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.360 a 1.600 kVA

Classificação de Standby 1.625/1.600/1.500 kVA 1.625/1.600/1.500 kVA
Classificação de Potência Primária 1.500/1.360 kVA 1.500/1.360 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 400 a 415 V 400 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Mínima 1.360 kVA 1.360 kVA
Classificação Máxima 1.625 kVA 1.625 kVA
Modelo do motor 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Cilindrada 3161.03 pol³ 51.8 l
Taxa de Compressão 14.0:1 14.0:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de Injeção Eletrônica Unidade de Injeção Eletrônica
Tipo de Governador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Comprimento - Mínimo 212.8 pol 5404 mm
Comprimento - Máximo 217.1 pol 5515 mm
Largura - Mínima 90 pol 2286 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Mínima 94.9 pol 2411 mm
Altura - Máxima 94.9 pol 2411 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 25620 lb 11621 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.360 a 1.600 kVA Equipamento Padrão

Sistema de Controle

  • Indicadores de advertências/desligamento
  • Botão de parada de emergência
  • Operação de 24 VCC
  • Indicação digital para:
  • Teste de lâmpada
  • Parada de emergência
  • Controle automático/partida/parada
  • Sobrevelocidade
  • Baixa pressão do óleo
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Frequência (Hz)
  • 4 Entradas digitais programáveis
  • Horas de operação
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Comunicações
  • Pressão do óleo
  • Ajuste de velocidade
  • VCC
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Ampères (por fase e média)
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • RPM
  • EMCP 4.2B
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Volts (L-L e L-N)
  • 4 saídas digitais programáveis
  • Confirmação de alarme

Sistema Governador

  • ADEM III

Sistema de Arrefecimento

  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • SCAC (SEPARATE CIRCUIT AFTERCOOLING SYSTEM, SISTEMA SEPARADO DE PÓS-ARREFECIMENTO DO CIRCUITO)
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Ventilador e protetores da correia

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível

  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários.
  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador

Sistema de Gerador

  • Mín./máx. do excitador
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente
  • Conexões da barra condutora
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Detecção de tensão trifásica
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Enrolamento aleatório
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • 6 Condutores
  • Isolamento Classe H NEMA

Material de Leitura

  • Catálogo de peças
  • Manual de Operação e Manutenção

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Descarte de vapores
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Óleo lubrificante
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral

Sistema de Montagem

  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador

Geral

  • Serviço do lado direito
  • Volante do motor e caixa do volante-SAE
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Rotação padrão SAE

3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.360 a 1.600 kVA Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar reforçado
  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de elemento único

Obstrução no

  • Silenciadores de escape

Gerador

  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor anticondensação

Sistema de Controle

  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • Neutro para conexão à terra
  • Módulos do anunciador local (baixa tensão)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Cat Connect: telemática da Ethernet/telemática do Satélite/telemática da Célula
  • Módulos do anunciador (local e remoto)
  • Opções do módulo de compartilhamento de carga (LV)
  • Equipamento de rede CAN2
  • Governadores (baixa tensão-MUI)1
  • Opções de interface com o cliente
  • Equipamento de rede do anunciador
  • Módulo do anunciador remoto (Baixa tensão)
  • Grupos de detecção de tensão e corrente EMCP

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores instalados
  • Acessórios do sistema de arrefecimento
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Líquido Arrefecedor

Montagem

  • Suportes antivibração de borracha
  • Isolantes IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola

Partida/Carga

  • Alternador de carga
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Baterias acima do tamanho
  • Motor de partida a ar com controle e silencioso
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregadores de bateria

Sistema de Escape

  • Adaptadores em Y
  • Silenciadores
  • Acessórios flexíveis
  • Expansores de escape e flange
  • Cotovelos

Suporte da Fábrica

  • Comissionamento de fábrica

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível
  • Filtros de combustível secundários

Geradores e Acessórios

  • Geradores de baixa tensão de 380, 400, 415 V trifásicos, 1.500 rpm
  • Kit do aquecedor de enrolamento
  • Armação 1400 e 1600
  • Tombamento 0,6667
  • 6 Condutores
  • Excitação internamente
  • Kits de conversão do gerador - PM para IE / IE para PM
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • RW

Geral

  • Pacote UL 2200
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do óleo do grupo do dreno
  • Filtros de óleo lubrificante
  • Regulador do nível de óleo
  • Reservatório do óleo padrão
  • Óleo lubrificante no reservatório padrão
  • Grupos da bomba de pré-lubrificação

Sistema do Cárter

  • Grupo de proteção do cárter
  • Sistema de ventilação do cárter

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Discos isolantes de baixa eficiência
  • Isolantes inferiores

Conectores de Alimentação

  • Baixa tensão - Disjuntores montados no pacote
  • Disjuntores operados eletricamente
  • Baixa tensão - Geradores de armação 1400 e 1600
  • Baixa tensão - Opções de conexão de potência

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório TVA do gerador padrão
  • Carga de teste de motor padrão
  • Relatório de teste do gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório TVA do gerador personalizado
  • Teste consumo de combustível do gerador
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Sistema de Partida/Carga

  • Baterias, racks e cabos
  • Carregador de Bateria de 10 A
  • Tampa do motor de partida
  • Motores de partida elétrica
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Carregador de Bateria de 20 A
  • Grupos de fiação do aquecedor da camisa de água do motor
  • Carregador de Bateria de 35 A

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Prata - cobertura de 36, 48, 60, 120 meses
  • Gold - cobertura de 36, 48, 60, 120 meses
  • Sistema de energia da marca comercial Cat
  • Platinum - cobertura de 24, 36, 48, 60, 120 meses

Veja como 3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.360 a 1.600 kVA se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B
Grupos Geradores Diesel 3512B
Grupos Geradores Diesel 3512B
Grupos Geradores Diesel 3512B

360 View