Gerador Diesel DE50 GC (50 HZ) C3.3 | 50 kVA

DE50 GC (50 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
50 Hz
50 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado
Tensão
380 a 415 V
380 a 415 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.1

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

  • Certificação CE Disponível
  • Certificação CIS Disponível

Especificações de Produto para DE50 GC (50 Hz)

Frequência 50 Hz 50 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 380 a 415 V 380 a 415 V
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Classificação Máxima 50 kVA 50 kVA
Classificação Mínima 50 kVA 50 kVA
Modelo do motor Cat® C3.3, Em linha 3, diesel de 4 ciclos Cat® C3.3, Em linha 3, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 201.4 pol³ 3.3 l
Taxa de Compressão 17.25:1 17.25:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Em linha Em linha
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 89.7 pol 2278 mm
Largura - Máxima 35.4 pol 900 mm
Altura - Máxima 52 pol 1322 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 2273 lb 1031 kg

DE50 GC (50 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • C3.3, 3 Cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Controle do Grupo Gerador

  • GCCP 1.1

Governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE50 GC (50 Hz) Equipamento Opcional

Certificação

  • Certificado de Conformidade
  • Austrália, CIS, Certificação do Golfo

Requisitos do Alternador

  • Aquecedor de enrolamento

Tensão de Alimentação Auxiliar

  • 120V

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Tanque de combustível único com contenção
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível

Controle do Grupo Gerador

  • Carregador de bateria
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Diferencial
  • Falha no aterramento
  • Parada de emergência com chave
  • Dispositivo de Comunicação USB para RS485
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Bateria
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do motor inteligente, Carregador de bateria)
  • Aquecedor do líquido arrefecedor

Disjuntor

  • Disjuntor de 3 Polos de 80 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 63 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 100 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 125 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 160 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 200 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 80 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 63 A
  • Disjuntor de 4 polos de 100 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 125 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 160 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 200 A
  • Cadeado de disjuntor
  • Ligação neutro-terra
  • Sobrecarga com interruptor de alarme no disjuntor

Teste e Embalagem

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de Testes PGS @ 0.8PF

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE50 GC (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC

DE50GC
DE50GC
DE50GC
DE50GC

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  DE50 GC (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas