D600S GC (60 Hz) | Gerador Diesel de 600 kW

DE600S GC Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
60 Hz
60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado
Tensão
220 a 480 V
220 a 480 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

  • Certificação CE Disponível
  • Certificação CIS Disponível

Especificações de Produto para DE600S GC

Frequência 60 Hz 60 Hz
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Classificação Máxima 600 ekW 600 ekW
Classificação Mínima 600 ekW 600 ekW
Modelo do motor C15 6 em Linha, diesel de 4 ciclos C15 6 em Linha, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.8 pol 171 mm
Cilindrada 928 pol³ 15.2 l
Taxa de Compressão 16.1:1 16.1:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 131 pol 3328 mm
Largura - Máxima 60.6 pol 1540 mm
Altura - Máxima 86.1 pol 2187 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 8364 lb 3794 kg

DE600S GC Equipamento Padrão

Motor

  • Cat® C15 6 cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Painéis de Controle

  • GCCP 1.1

Governador

  • Governador mecânico

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador EMCP 4

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Filtros de combustível secundários

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Opções do Sistema Elétrico

  • Disjuntor de 3 Polos
  • Ligação neutro-terra
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Proteção IP23
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação

Sistema de montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos
  • Dispositivo de levantamento e pontos de arrasto

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow
  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Gerador e Acessórios

  • Centro de energia, IP22
  • Gerador do Chassi LC opcional - Proteção IP23
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4).

Sistema de Lubrificação

  • Válvulas de dreno do óleo
  • Arrefecedor de óleo

Sistema de Montagem

  • Os isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor incluem dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Partida/Carga

  • Motor de partida de 24 V
  • Baterias
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

DE600S GC Equipamento Opcional

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Painel de controle

  • Potenciômetros de ajuste de velocidade e tensão
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Anunciador
  • Parada de emergência

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Gerador

  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Opções do Sistema Elétrico

  • Disjuntor de 4 Polos
  • Contatos auxiliares
  • Disjuntor com cadeado
  • Carregador de bateria
  • Bateria úmida

Alternador

  • Aquecedor de enrolamento
  • AVR

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Tanque de Combustível para 8 Horas de Parede Única com Retenção de Derramamento
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarmes de nível de combustível baixo e alto
  • Bomba de transferência do combustível manual
  • Controles do sistema de transferência de combustível
  • Base do tanque de combustível de parede dupla

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Carregadores de bateria
  • Alternador de carga
  • Baterias acima do tamanho

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar de estágio único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Certificações

  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Certificação EAC

Cobertura estendida de manutenção

  • 3, 4, 5 e 10 Anos

Geral

  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla
  • Base estreita, larga ou escorregadia
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Certificação CSA
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Pacote UL 2200
  • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Tanques de combustível da sub-base da parede simples ou dupla

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico e de alta temperatura ambiente

Sistema de Escape

  • Silencioso industrial
  • Silencioso com Atenuação de 10 dBA
  • Acessórios de escape flexíveis
  • Kit de cotovelos de 6 e 8 pol
  • Silenciadores da entrada da extremidade/saída da extremidade - Atenuação de 10, 25 e 35 dBA
  • Silenciador montado no motor
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Grupo de flange de 6 e 8 pol

Gerador e Acessórios

  • Gerador extragrande do Chassi A
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Gerador extragrande do chassi LC
  • Proteção de entrada
  • Gerador do chassi LC
  • Aquecedores de enrolamento
  • Gerador CIP do chassi LC
  • Gerador CIP do Chassi A

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita - substitui a base do tanque de combustível padrão

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Sistema de Partida/Carga

  • Carregador de Bateria única de 5 A
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE600S GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

DE600S GC

Compartimento do DE600S GC

Compartimento do DE600S GC

DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
DE600S GC
Compartimento do DE600S GC
Compartimento do DE600S GC

360 View
360 View