Gerador Diesel 3616 (60 HZ) | 3.300-4.000 kW

3612 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
4000 ekW
4000 ekW
Classificação Mínima
3300 ekW
3300 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Especificações de Produto para 3612 (60 Hz)

Classificação Máxima 4000 ekW 4000 ekW
Classificação Mínima 3300 ekW 3300 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 720 e 900 RPM 720 e 900 RPM
Ciclo de Operação Principal, Contínuo Principal, Contínuo
Modelo do motor 3612 V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3612 V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Cilindrada 13524 pol³ 222 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 112690 lb 51230 kg

3612 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor, arrefecido a água, lubrificado com óleo do motor
  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Filtro de ar
  • Respiro, cárter, montado na parte superior
  • Corte de entrada de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos da camisa de água do motor
  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Termostato
  • Arrefecedor de óleo de três feixes
  • Turbos montados na parte frontal

Sistema de Escape

  • Seco, estanque a gás, coletor de escape
  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)
  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape

Sistema de Combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo Revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de regulagem de pressão do óleo
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor
  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo
  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter

Sistema de Montagem

  • Montagem do motor e do gerador
  • Amortecedor, vibração de torção

Sistema de Partida/Carga

  • Motor de partida a ar do tipo palheta
  • Silencioso de ar
  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único
  • Dois motores, motor montado na parte traseira, no lado esquerdo

Geral:

  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo
  • Pintura, Caterpillar Yellow

3612 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Válvula de controle de reforço
  • Adaptador de entrada de ar
  • Filtro de fuligem
  • Suporte de apoio vertical
  • Montagem do difusor do filtro de ar
  • Filtro de ar reforçado

Sistema de Arrefecimento

  • Trocador de calor para circuito único
  • Auxílios de aquecimento
  • Auxílios do sistema de arrefecimento
  • Tanque de compensação
  • Bomba de água auxiliar

Sistema de Escape

  • Flange de solda e aparelhagem relacionada
  • Acessórios de escape flexíveis

Sistema de Combustível

  • Conexões do sistema de combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Tela filtrante principal dupla de combustível

Sistema de Gerador

  • Conexões da barra condutora
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação
  • Isolamento de Classe F
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Trifásico, seis condutores, formato de Y

Sistema do Governador

  • 723 Plus
  • Programadores digitais
  • Eletrônico/atuadores
  • Reserva da bateria/fonte de alimentação
  • 230 UA
  • Atuador EGB

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de dreno do reservatório do óleo
  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de emergência)

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Preso não verticalmente
  • Preso verticalmente
  • Isolante

Sistema de Partida/Carga

  • Motores de partida a ar redundantes
  • Motores de partida a ar tipo turbina
  • Válvula redutora de pressão
  • Mangueira flexível de ar comprimido

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3612 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

3612

3612

Confira as Ofertas Atuais para  3612 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas