C18 (60 Hz) | Gerador Diesel de 455 a 600 kW

C18 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Tensão
208 a 600 V
208 a 600 V
Frequência
60 Hz
60 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5

Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo

Alternador SR5

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto

Painel de Controle EMCP

Painel de Controle GCCP 1.2

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente

Sistema de arrefecimento

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas

Certificações

Certificações

  • Listada na UL2200; CSA 22.2; Certificação de Conformidade – Sísmica IBC; IBC Duplo e HCAI

Especificações de Produto para C18 (60 Hz)

Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Tensão 208 a 600 V 208 a 600 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Mínima 455 ekW 455 ekW
Classificação Máxima 600 ekW 600 ekW
Modelo do motor C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C18 ATAAC (Air-to-Air Aftercooler, Pós-resfriador Ar-Ar), I-6, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 7.2 pol 183 mm
Cilindrada 1106.4 pol³ 18.1 l
Taxa de Compressão 14.5:1 14.5:1
Aspiração Pós-arrefecido ar-ar Pós-arrefecido ar-ar
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 218.5 pol 5550 mm
Largura - Máxima 80.9 pol 2056 mm
Altura - Máxima 107.8 pol 2737 mm

C18 (60 Hz) Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar para serviços leves
  • Turbocompressor
  • Colmeia do pós-resfriador

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4)

Sistema de Controle

  • GCCP 1.2

Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetor
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Radiador instalado no conjunto

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Sistema de Escape

  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto de 8 horas

Gerador e Acessórios

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Gerador do chassi A - Proteção IP21
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Centro de energia, IP22

Gerador

  • Proteção IP23
  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Painel de Controle

  • Controlador do Grupo Gerador GCCP

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Válvulas de dreno do óleo

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Sistema de Montagem

  • Os isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor incluem dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos
  • Motor de partida de 24 V
  • Baterias

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante

C18 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de ar de elemento único

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Disjuntores

  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados
  • Barra de terminais de alimentação
  • Disjuntores de 3 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote
  • Disparo em derivação para disjuntor IEC
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Contatos Auxiliares do disjuntor (IEC)
  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Montado no pacote
  • Disjuntores de 4 Polos (100% classificado pela IEC) - Motorizados

Gerador

  • Aquecedor anticondensação
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Painéis de Controle

  • Módulo de compartilhamento da carga
  • Módulos de anunciador local e remoto
  • GCCP 1.2, GCCP 1.5
  • Software de monitoramento remoto
  • Módulo de E/S digital

Sistema de Controle

  • Dispositivos de proteção: Relé de falha no aterramento - Relé de falha no aterramento de fuga à Terra; Desligamento por sobrecarga via disjuntor; Alarme de baixo nível de combustível; Desligamento por baixo nível de combustível; Alarme de alto nível de combustível; Sensor de nível de combustível
  • Módulos de alarme local
  • Buzina de alarme local
  • Monitores de temperatura do óleo
  • Contato de Volt livre
  • Módulo do anunciador remoto

Partida/Carga

  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Carregadores de bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Alternador de carga
  • Baterias acima do tamanho

Sistema de arrefecimento

  • Alarme de baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Flange do duto do radiador

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico

Sistema de Escape

  • Silenciador montado no motor
  • Grupo de flanges de 8 e 10 polegadas
  • Silenciadores de entrada/saída da extremidade de 10, 25 e 35
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Kits de cotovelos de 8 e 10 pol

Sistema de combustível

  • Bomba de transferência do combustível manual
  • Base de tanque de combustível de parede dupla integral
  • Sistema de transferência de combustível

Geral

  • Certificação CSA
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Base estreita, larga ou escorregadia
  • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Pacote UL 2200
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Tanques de combustível da sub-base da parede simples ou dupla
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)

Gerador e Acessórios

  • Proteção de entrada
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Gerador CIP do Chassi A
  • Gerador do chassi LC
  • Geradores extragrandes do chassi LC
  • Gerador extragrande do Chassi A
  • Gerador CIP do chassi LC
  • Aquecedores de enrolamento

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Partida e Carga

  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Carregador de Bateria de 5 A
  • Interruptor de desconexão da bateria

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C18 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

C18 Direito Traseiro

C18 Esquerda Traseira

C18 Direito Frontal

C18 Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

C18 Direito Traseiro
C18 Esquerda Traseira
C18 Direito Frontal
C18 Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View