C2.2 (50 Hz) | Gerador Diesel de 13 a 22 kVA

Grupos Geradores a Diesel C2.2 (50 Hz)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
22 kVA
22 kVA
Classificação Mínima
13 kVA
13 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Cat

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Os Revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os revendedores Cat contam com mais de 1.800 filiais que operam em 200 países. O programa Cat® SOSSM com excelente custo-benefício detecta a condição dos componentes internos do motor, até mesmo a presença de fluidos indesejados e subprodutos de combustão.

Especificações de Produto para C2.2 (50 Hz)

Classificação Máxima 22 kVA 22 kVA
Classificação Mínima 13 kVA 13 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão 110 a 415 V 110 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor Cat® C2.2, Em linha 4, diesel de 4 ciclos Cat® C2.2, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 3.3 pol 84 mm
Curso 3.9 pol 100 mm
Cilindrada 135.2 pol³ 2.2 l
Taxa de Compressão 22.5:1 22.5:1
Aspiração de Aspiração Natural de Aspiração Natural
Sistema de combustível Injeção Indireta Injeção Indireta
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 59.1 pol 1500 mm
Largura - Máxima 24.4 pol 620 mm
Altura - Máxima 43.9 pol 1115 mm

C2.2 (50 Hz) Equipamento Padrão

Painel de Controle

  • GCCP 1.3

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Sistema de combustível

  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base
  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente – enviados soltos

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • Proteção IP23
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre
  • 12 Condutores

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação de dreno do óleo com válvula
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • inclui dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 12 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C2.2 (50 Hz) Equipamento Opcional

Opções do Alternador

  • Proteção de isolamento costeira

Certificados

  • Atualização europeia para conjunto PADRÃO para certificação CE
  • Certificação global para CIS

Disjuntores

  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntor de 4 Polos

Opções do Painel de Controle

  • Parada de emergência com chave
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • GCCP 1.3
  • Carregador de bateria

Sistema de arrefecimento

  • Aquecedor do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico (GALV)
  • Levantamento de ponto único para compartimento

Sistema de combustível

  • Alarme de baixo nível de combustível

Opções de Fixação

  • Remoção do silencioso industrial
  • Kit de instalação do silencioso
  • Remoção da bateria

Instrução e Teste Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Geral

  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota
  • Antigravilha do radiador

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C2.2 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupo Gerador C2.2 Direita Traseira

Grupo Gerador C2.2 Esquerda Traseira

Grupo Gerador C2.2 Direito Dianteiro

Grupo Gerador C2.2 Esquerda Dianteira

Compartimento

Compartimento

Grupo Gerador C2.2 Direita Traseira
Grupo Gerador C2.2 Esquerda Traseira
Grupo Gerador C2.2 Direito Dianteiro
Grupo Gerador C2.2 Esquerda Dianteira
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C2.2 (50 Hz)

Exibir Mais Ofertas