Gerador Diesel DE169AE0 (50 Hz) | 149 kVA

Grupos Geradores a Diesel C7.1 | DE169AE0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
149 kVA
149 kVA
Classificação Mínima
135 kVA
135 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Emissões Não Certificadas
Emissões Não Certificadas

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel DE169AE0 | 149 kVA

Os grupos geradores Caterpillar fornecem soluções de energia confiáveis para todas as empresas e todas as necessidades. Os geradores Cat podem ser instalados como principal fonte de alimentação ou serviço standby.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Pacote do Grupo Gerador Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-3
Motor Diesel Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Alternador do Chassi GTA

Alternador do Chassi GTA

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Painel de Controle EMCP

Painel de Controle EMCP

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de Arrefecimento

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Certificações

Certificações

Protótipo totalmente testado com análise certificada de vibração de torção disponível

Especificações de Produto para C7.1 | DE169AE0

Classificação Máxima 149 kVA 149 kVA
Classificação Mínima 135 kVA 135 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Emissões Não Certificadas Emissões Não Certificadas
Tensão 220 a 380 V 220 a 380 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Cilindrada 427.8 pol³ 7 l
Taxa de Compressão 18.2:1 18.2:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Injeção Direta Injeção Direta
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 96.5 pol 2450 mm
Largura - Máxima 1010 mm 39.8 pol
Altura - Máxima 60.8 pol 1544 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Equipamento Padrão

Motor

  • C7.1, 4 Cilindros em linha, Diesel de 4 Cursos

Painel de controle

  • Painel de controle EMCP 4.1

Sistema governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi GTA

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Compartimento

  • Compartimento acústico de acesso fácil modular

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C7.1 | DE169AE0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Compartimento

Compartimento

Compartimento

Compartimento

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Compartimento
Compartimento
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View