3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável | Gerador Diesel de 1.600 a 1.875 kVA

Grupos Geradores a Diesel 3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.600 a 1.875 kVA

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
1.875/1.750 kVA
1.875/1.750 kVA
Classificação de Potência Primária
1.700/1.600 kVA
1.700/1.600 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 1.600 a 1.875 kVA

Produzindo energia confiável de 1.600 a 1.875 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel 3512B foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e principais. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores Cat® oferecem sistemas com baixo consumo de combustível e baixo nível de emissões.
Perguntas Frequentes
P. Este gerador está em conformidade com as diretrizes da ISO 8528?
R. Sim, o 3512B, assim como todos os geradores Cat, é testado de acordo com as etapas de carga descritas na ISO 8528, Parte 5.
P. Os geradores Cat são fáceis de instalar?
R. Os geradores Cat podem ser configurados com uma série de opções para facilitar a instalação.
P. A Cat tem muita experiência em geração de energia elétrica?
R. A Cat tem mais de 80 anos de experiência em energia no local e portátil e já enviou milhões de geradores para clientes do mundo todo.
P. A Cat oferece geradores compatíveis com minhas metas de Sustentabilidade?
R. A Cat oferece geradores que podem operar com uma variedade de combustíveis renováveis, incluindo HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado), biodiesel, gás de aterro sanitário, gás de estação de tratamento de esgoto e outros.
P. Este gerador será capaz de fornecer energia de emergência em dias quentes de verão?
R. A maioria dos geradores da série Cat 3500 pode operar em temperaturas ambientes de até 50 °C (122 °F), fornecendo energia de forma confiável quando necessário.

Vantagens

Enviado

- Mais de 200.000 envios desde 1981, liderando o mercado de motores grandes

Horas de Operação Globais

- Otimizado para reduzir em 11% o consumo de combustível. Economias demonstradas nos custos de operação

Menor Consumo de Combustível

- Mais de 4.000.000.000 de horas operacionais globais. Desempenho comprovado em aplicações de serviços pesados

– Suporte no mundo todo com 1.800 filiais de revendedores operando em 200 países. Obtenha suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo

Especificações de Produto para 3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.600 a 1.875 kVA

Classificação de Standby 1.875/1.750 kVA 1.875/1.750 kVA
Classificação de Potência Primária 1.700/1.600 kVA 1.700/1.600 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões Baixo Consumo de Combustível, Baixas Emissões
Tensão 400 a 415 V 400 a 415 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo Standby, Missão Crítica, Principal, Contínuo
Classificação Mínima 1.600 kVA 1.600 kVA
Classificação Máxima 1.875 kVA 1.875 kVA
Modelo do motor 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3512B TA, V-12, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 7.48 pol 190 mm
Curso - HD 8.46 pol 215 mm
Cilindrada 3161.03 pol³ 51.8 l
Deslocamento - HD 3576 pol³ 58.56 l
Taxa de Compressão 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de Injeção Eletrônica Unidade de Injeção Eletrônica
Tipo de Governador ADEM™ A3 ADEM™ A3
Comprimento - Mínimo 212.8 pol 5404 mm
Comprimento - Máximo 217.1 pol 5515 mm
Largura - Mínima 90 pol 2286 mm
Largura - Máxima 90 pol 2286 mm
Altura - Mínima 94.9 pol 2411 mm
Altura - Máxima 94.9 pol 2411 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 25620 lb 11621 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.600 a 1.875 kVA Equipamento Padrão

Sistema de Controle

  • EMCP 4.2B
  • Botão de parada de emergência
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • 4 saídas digitais programáveis
  • Controle automático/partida/parada
  • 4 Entradas digitais programáveis
  • VCC
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Ajuste de velocidade
  • Baixa pressão do óleo
  • Comunicações
  • Frequência (Hz)
  • Indicadores de advertências/desligamento
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Horas de operação
  • Parada de emergência
  • Pressão do óleo
  • Teste de lâmpada
  • Medição CC RMS real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Indicação digital para:
  • Sobrevelocidade
  • Confirmação de alarme
  • RPM
  • Operação de 24 VCC
  • Ampères (por fase e média)
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Volts (L-L e L-N)

Sistema Governador

  • ADEM III

Sistema de arrefecimento

  • SCAC (SEPARATE CIRCUIT AFTERCOOLING SYSTEM, SISTEMA SEPARADO DE PÓS-ARREFECIMENTO DO CIRCUITO)
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvula
  • Ventilador do radiador e comando do ventilador
  • Ventilador e protetores da correia
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Saídas de face flangeada

Sistema de combustível

  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Filtros de combustível secundários.
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Gerador

  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Mín./máx. do excitador
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente
  • Enrolamento aleatório
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Detecção de tensão trifásica
  • Conexões da barra condutora
  • 6 Condutores
  • Isolamento Classe H NEMA

Material de Leitura

  • Catálogo de peças
  • Manual de Operação e Manutenção

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Descarte de vapores
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível
  • Arrefecedor de Óleo de lubrificação integral

Sistema de Montagem

  • Trilhos - Instalação do motor/gerador/radiador.

Geral

  • Volante do motor e caixa do volante-SAE
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Serviço do lado direito
  • Rotação padrão SAE

3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.600 a 1.875 kVA Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Filtro de elemento único
  • Filtro de ar reforçado

Obstrução no

  • Silenciadores de escape

Gerador

  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Sistema de Controle

  • Grupos de detecção de tensão e corrente EMCP
  • Equipamento de rede CAN2
  • Módulos do anunciador (local e remoto)
  • Opções de interface com o cliente
  • Opções do módulo de compartilhamento de carga (LV)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Equipamento de rede do anunciador
  • Neutro para conexão à terra
  • Monitoramento da temperatura do gerador
  • Módulo do anunciador remoto (Baixa tensão)
  • Módulos do anunciador local (baixa tensão)
  • Cat Connect: telemática da Ethernet/telemática do Satélite/telemática da Célula
  • Governadores (baixa tensão-MUI)1

Terminação de Energia

  • Disjuntores, em conformidade com o IEC
  • Disjuntores, listados na UL

Sistema de arrefecimento

  • Radiadores instalados
  • Líquido Arrefecedor
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Acessórios do sistema de arrefecimento

Montagem

  • Isolantes IBC
  • Suportes antivibração de borracha
  • Isolantes de vibração tipo mola

Partida/Carga

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Baterias acima do tamanho
  • Carregadores de bateria
  • Alternador de carga
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Motor de partida a ar com controle e silencioso

Sistema de Escape

  • Acessórios flexíveis
  • Silenciadores
  • Adaptadores em Y
  • Cotovelos
  • Expansores de escape e flange

Suporte da Fábrica

  • Comissionamento de fábrica

Sistema de combustível

  • Filtros de combustível secundários
  • Filtro primário do combustível

Geradores e Acessórios

  • Excitação internamente
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • RW
  • 6 Condutores
  • Kit do aquecedor de enrolamento
  • Armação 1400 e 1600
  • Tombamento 0,6667
  • Geradores de baixa tensão de 380, 400, 415 V trifásicos, 1.500 rpm
  • Kits de conversão do gerador - PM para IE / IE para PM

Geral

  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Pacote UL 2200

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante no reservatório padrão
  • Reservatório do óleo padrão
  • Filtros de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo do grupo do dreno
  • Regulador do nível de óleo
  • Grupos da bomba de pré-lubrificação

Sistema do Cárter

  • Grupo de proteção do cárter
  • Sistema de ventilação do cárter

Sistema de Montagem

  • Isolantes de baixa eficiência
  • Discos isolantes de baixa eficiência
  • Isolantes inferiores
  • Isolantes de vibração tipo mola

Conectores de Alimentação

  • Baixa tensão - Opções de conexão de potência
  • Disjuntores operados eletricamente
  • Baixa tensão - Disjuntores montados no pacote
  • Baixa tensão - Geradores de armação 1400 e 1600

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório TVA do gerador personalizado
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Teste consumo de combustível do gerador
  • Relatório TVA do gerador padrão
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do gerador
  • Carga de teste de motor padrão

Sistema de Partida/Carga

  • Carregador de Bateria de 20 A
  • Carregador de Bateria de 10 A
  • Motores de partida elétrica
  • Tampa do motor de partida
  • Baterias, racks e cabos
  • Grupos de fiação do aquecedor da camisa de água do motor
  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Carregador de Bateria de 35 A

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Gold - cobertura de 36, 48, 60, 120 meses
  • Sistema de energia da marca comercial Cat
  • Prata - cobertura de 36, 48, 60, 120 meses
  • Platinum - cobertura de 24, 36, 48, 60, 120 meses

Veja como 3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.600 a 1.875 kVA se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B

Grupos Geradores Diesel 3512B
Grupos Geradores Diesel 3512B
Grupos Geradores Diesel 3512B
Grupos Geradores Diesel 3512B

Confira as Ofertas Atuais para  3512B (50 Hz) com Pacote Atualizável de 1.600 a 1.875 kVA

Exibir Mais Ofertas