XQP150

XQP150 Grupos Geradores Móveis

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Principal
150 kVA
150 kVA
Frequência
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensão
127 a 480 V
127 a 480 V

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 13

Pronto para locação

Pronto para locação

Produto robusto e durável com vários recursos prontos para locação para atender às necessidades e aos aplicativos do trabalho.
Estratégia de Combustível/Emissões

Estratégia de Combustível/Emissões

Emissões Equivalentes ao Estágio IIIA da UE e Melhor Eficiência de Combustível.
Motor Diesel Cat C7.1

Motor Diesel Cat C7.1

Confiabilidade comprovada no setor.
Painel de Controle do XQCP

Painel de Controle do XQCP

Controles digitais fáceis de usar.
Gerador Cat LC3114J

Gerador Cat LC3114J

Regulador de tensão integrado para resposta rápida em aplicações exigentes.
Compartimento Galvanizado Robusto

Compartimento Galvanizado Robusto

Inibe a corrosão em serviço. Impede a entrada de água e fornece segurança e isolamento acústico.

Especificações de Produto para XQP150

Classificação Principal 150 kVA 150 kVA
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensão 127 a 480 V 127 a 480 V
Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Combustível Diesel Diesel
Largura 44.1 pol 1120 mm
Altura 87.6 pol 2226 mm
Comprimento 138.6 pol 3520 mm
Peso - Com Lubrificação, Óleo e Líquido Arrefecedor 5615 lb 2547 kg
100% de Carga a 50 Hz 9.9 gal/hr 37.5 l/hr
100% de Carga a 60 Hz 11.2 gal/hr 42.3 l/hr
75% de Carga a 50 Hz 7.8 gal/hr 29.6 l/hr
75% de Carga a 60 Hz 9.2 gal/hr 34.7 l/hr
50% de Carga de 50Hz 5.4 gal/hr 20.3 l/hr
50% de Carga a 60 Hz 6.3 gal/hr 23.8 l/hr
100% de Carga a 50 Hz 8.8 gal/hr 33.3 l/hr
100% de Carga a 60 Hz 10.5 gal/hr 38.2 l/hr
75% de Carga a 50 Hz 6.5 gal/hr 24.7 l/hr
75% de Carga a 60 Hz 7.7 gal/hr 29.1 l/hr
50% de Carga de 50Hz 4.3 gal/hr 16.4 l/hr
50% de Carga a 60 Hz 5 gal/hr 19.1 l/hr
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) 73,1 dB(A) 73,1 dB(A)
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (60 Hz) 76,4 dB(A) 76,4 dB(A)
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (50 Hz) 74,7 dB(A) 74,7 dB(A)
Potência Sonora a1 metro (3 pés) a 75% da classificação (60 Hz) 78,3 dB(A) 78,3 dB(A)

XQP150 Equipamento Padrão

Motor Diesel CAT C7.1

  • Turboalimentado

Gerador

  • Chassi LC3114J

Filtro de Ar

  • Ciclônico/papel com compartimento de poeira e indicador de serviço

Monitoramento remoto Cat Connect

  • Oferece monitoramento e gerenciamento do pacote

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador montado no pacote com descarga de ar vertical. Abastecido de fábrica

Sistema de Carga/Partida

  • Motor de partida reforçado de 12 V e alternador de carga com isolante da bateria

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível de parede dupla 24 horas com válvula direcional de 3 vias para suprimento externo

Painel de Controle

  • Controlador digital montado no grupo XQCP

Distribuição

  • Compartimento único e robusto para controles e distribuição com disjuntor de 4 polos e desligamento de segurança

Estrutura

  • Estrutura reforçada da base de aço com tanque de combustível integral. Bolsas para empilhadeiras. Barras de arrasto. Armação de levantamento e levantamento de 4 pontos. A estrutura base é mais larga que o compartimento para proteger o grupo gerador durante o transporte.

Compartimento

  • Isolamento acústico, compartimento de aço galvanizado com desempenho excepcional de redução de ruídos

Obstrução no

  • Silencioso com detentor de fagulha integrado

Óleo de Lubrificação

  • Filtros de óleo primário e secundário no motor. Abastecido de fábrica

Geral

  • Testada e inspecionada na fábrica

Veja como XQP150 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

XQP150

XQP150

XQP150

XQP150

XQP150
XQP150
XQP150
XQP150

Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power

Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power

Cat XQP30 - Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel XQP500

Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat

Recursos do Projeto Robusto do Produto XQP da Cat Rental Power
Recursos Elétricos do Produto XQP da Cat Rental Power
Cat XQP30 - Treinamento de Partida/Parada do Gerador Móvel XQP500
Parada de Emergência para o Gerador Móvel Cat

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  XQP150

Exibir Mais Ofertas