3516C Final do Tier 4 (60 Hz) | Gerador Diesel 1.650 a 2.500 kW

Final do Tier 4 do 3516C (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Standby
2.500/2.000 ekW
2.500/2.000 ekW
Classificação de Potência Primária
1.825/2.250 ekW
1.825/2.250 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificação EPA dos EUA
Certificação EPA dos EUA

Especificações de Produto para Final do Tier 4 do 3516C (60 Hz)

Classificação de Standby 2.500/2.000 ekW 2.500/2.000 ekW
Classificação de Potência Primária 1.825/2.250 ekW 1.825/2.250 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Certificação EPA dos EUA Certificação EPA dos EUA
Tensão 480 a 13800 V 480 a 13800 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho Standby, Missão Crítica, Alto Desempenho
Classificação Máxima 2.500 ekW 2.500 ekW
Classificação Mínima 1.825 ekW 1.825 ekW
Modelo do motor 3516C HD, ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, Pós-Resfriador Ar-Ar), V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3516C HD, ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, Pós-Resfriador Ar-Ar), V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Cilindrada 78 pol 4764.73 l
Taxa de Compressão 14.7:1 14.7:1
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção eletrônica Unidade de injeção eletrônica
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Mínimo 267.6 pol 6796.6 mm
Comprimento - Máximo 277 pol 7037.5 mm
Largura - Mínima 93.7 pol 2378.7 mm
Largura - Máxima 101.2 pol 2569 mm
Altura - Mínima 116.7 pol 2964.8 mm
Altura - Máxima 118.9 pol 3019 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (mínimo) 37200 lb 16874 kg
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 40280 lb 18270 kg

Final do Tier 4 do 3516C (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, tipo recipiente de elemento único

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Painéis de Controle

  • Sequência de fase do gerador
  • 1 saída digital programável
  • Modos KAR/PF
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Funcionalidade PLC
  • Montado no gerador - Voltado para trás
  • Face frontal com fechamento ambiental
  • Os pacotes de grupo gerador incluem:
  • Controle automático/partida/parada
  • Link de dados do cliente (Modbus RTU)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Alarme/desligamento com indicação de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) comum de desligamentos para:
  • 0 Medição CC RMS Real, trifásica, +/-2% de precisão
  • Nível baixo do líquido arrefecedor
  • Horas de operação
  • kVAr (por fase, média e porcentagem)
  • Supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência)
  • Parada de emergência
  • Indicação digital para:
  • Ampères (por fase e média)
  • Mín./máx. do excitador
  • Número de E/S (Input/Output, Entrada/Saída) varia de acordo com as opções selecionadas
  • Recurso de histograma da carga
  • Frequência (Hz)
  • Sobrecorrente (50/51)
  • Pressão do óleo (lb/pol², kPa ou bar)
  • Teste de lâmpada
  • Cronômetro de resfriamento do motor
  • Cat connect
  • kW-h (total) - kVAr-h (total)
  • Limitador e monitor do diodo excitador
  • Comunicações:
  • Subfrequência/sobrefrequência (81 o/u)
  • 6 entradas digitais programáveis do cliente
  • Controles:
  • Sobrevelocidade
  • O IVR (Integrated Voltage Regulator, Regulador de Tensão Integrado) inclui recurso da queda de velocidade
  • Baixa pressão do óleo
  • RPM
  • Operação de 24 VCC
  • Volts (L-L e L-N)
  • Alarme de texto/descrições de evento
  • 1 saída de relé programável (formulário C)
  • Controles: Ajuste de velocidade
  • Força reativa invertida (kVAr) (32RV)
  • Fator de potência (por fase e média)
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Link de dados do módulo de acessório
  • Telas personalizáveis
  • 4 saídas de relé programáveis (Formulário A)
  • Regulador de tensão da Caterpillar
  • Funções de transmissão protetoras programáveis
  • Confirmação de alarme
  • Subtensão/sobretensão (27/59)
  • VCC
  • kVA (por fase, média e porcentagem)
  • Falha ao dar partida (sobrepartida)
  • Acionamento do ciclo do motor
  • Detecção de tensão trifásica
  • Temperatura do líquido arrefecedor
  • Link de dados do módulo de anunciador serial
  • Botão de parada de emergência
  • Potência invertida (kW) (32)
  • kW (por fase, média e porcentagem)
  • 3 Entradas analógicas

Combustível

  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • Proteção IP23

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador Cat ECS

Sistema de Arrefecimento

  • Norma certificada do PGS fornecida

Sistema de Escape

  • Saídas de face flangeada
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de combustível; não incluído com os pacotes sem radiador
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis - enviadas soltas

Geral

  • Manutenção lado direito
  • Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Gerador e Acessórios

  • Enrolamento de forma
  • Alta tensão:
  • Furo de padrão NEMA
  • Isolamento Classe H, Aumento de temperatura Classe F a 40 °C ambiente (105 °C principal/130 °C standby)
  • Baixa tensão: Enrolamento aleatório - Excitação interna - Detectores de temperatura de enrolamento - Isolamento classe H NEMA, Aumento de temperatura classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby) - Conexões da barra condutora, montagem no centro superior, entrada de cabos superior - Furo de padrão NEMA
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Tensão média:
  • 6 Condutores
  • Trifásico, sem escova, Polo saliente
  • Conexões da barra condutora, caixa de extensão do lado direito, entrada de cabos inferior
  • Sistema de isolamento Classe H NEMA, Aumento de temperatura Classe H a 40 °C ambiente (125 °C prime/150 °C standby)
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento

Sistema Governador

  • ADEM A3

Material de Leitura

  • Catálogo de peças

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo de lubrificação integral
  • Tubulações e válvula de dreno do óleo
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Descarte de vapores
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo, filtro e vareta de nível

Sistema de Montagem

  • Trilhos - instalação do motor/gerador/radiador
  • Suportes antivibração (enviados soltos)
  • Suportes antivibração de borracha - enviados soltos

Sistema de Partida

  • Bateria e suporte da bateria com cabos
  • Alternador de Carga de 45 A
  • Motor de partida elétrica de 24 Volts
  • Interruptor de desconexão da bateria

Final do Tier 4 do 3516C (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Controle

  • EMCP 4.4

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de elemento único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Obstrução no

  • Silenciadores de escape

Gerador

  • Excitação interna (IE, Internal excitation)
  • Aquecedor anticondensação
  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Sistema de Arrefecimento

  • Líquido Arrefecedor
  • Medidores do interruptor do nível de água
  • Radiadores de ambiente de fábrica
  • Radiadores ATAAC instalados opcionais
  • Radiadores instalados opcionais
  • Radiadores ATAAC de ambiente padrão

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Sistema do Cárter

  • Sem válvulas de alívio de explosão
  • Válvula de alívio de explosão
  • Sistema de ventilação

Painéis de Controle

  • Software de monitoramento remoto
  • Módulo de E/S digital
  • Monitoramento da temperatura e proteção do gerador
  • Módulo de compartilhamento da carga

Sistema de Escape

  • Tier 4 do módulo de emissões limpas
  • Acessórios flexíveis
  • Flanges
  • Kits MOD de emissões limpas Tier 4
  • Silenciadores
  • Gabinete de dosagem Tier 4
  • Expansores de escape e flange
  • Peças de emissões limpas
  • Deslocamento do escape
  • Adaptadores em Y
  • Cotovelos

Montagem

  • Isolantes IBC

Partida/Carga

  • Carregadores de bateria
  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Alternador de carga
  • Motor de partida a ar com controle e silencioso
  • Baterias acima do tamanho

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível
  • Bombas de escorva do combustível (Tier 4) - Manuais ou elétricas

Geral

  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Compartimentos: isolamento acústico, proteção contra intempéries
  • Pacote UL 2200
  • Emblema da US AID
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Certificação CSA
  • Pintura especial (cores distintas do Caterpillar Yellow ou pinturas de alto desempenho)
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados

Geradores e Acessórios

  • Tensão baixa / média: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 1.600, 1.800
  • Conversão do gerador
  • Termostato para aquecedor de enrolamento
  • Alternador do filtro de ar
  • Transformadores de Corrente Diferencial (DCT, Differential Current Transformers) classes 8,7 kV e 15 kV
  • Kit do aquecedor de enrolamento
  • Alta tensão: 6.300, 6.600, 6.900 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 2.700, 3.000
  • Alta tensão: 12.470, 13.200, 13.800 volts, trifásico 1.800 rpm, FW, PM, Nº de condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Armação 2.700, 3.000
  • Tensão baixa/média: 380, 440, 480, 600 V, 1.800 rpm trifásico. RW, IE, N° de Condutores = 6, Tombamento = 0,6667: Chassi 1600

Instrumentação

  • Pirômetro e termopares

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante no reservatório padrão
  • Bombas de pré-lubrificação
  • Regulador do nível de óleo

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração IBC
  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolantes de baixa eficiência no formato de discos

Conectores de Alimentação

  • Cabos de aterramento entre a caixa do gerador e do terminal
  • Conectores de alimentação no lado direito
  • Armação 2700, quatro condutores, quatro terminais
  • Conexões à terra neutras
  • Barras condutoras das colunas centrais
  • Conectores de energia traseira
  • Conectores de alimentação no lado esquerdo
  • Disjuntores de baixa tensão

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Certificação IBC
  • Certificação da Associação de Padrões Canadense
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Teste de consumo de combustível do grupo gerador
  • Relatório de teste do gerador
  • Relatórios de análise de vibração torcional
  • Carga de teste de motor padrão
  • Certificação OSHPD
  • Teste de consumo de combustível

Partida e Carga

  • Aquecedores da camisa de água do motor
  • Motores de partida elétrica
  • Motores de partida a ar
  • Carregadores de Bateria de 10, 20, 35 e 50 A
  • Regulador de pressão do ar
  • Conjunto de bateria de 24 Volts - Seco
  • Dispositivo de ajuste do motor
  • Tampa do motor de partida

Cobertura Estendida de Manutenção

  • Cobertura Platinum, Gold e Silver

Veja como Final do Tier 4 do 3516C (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Período do Tier 4 do 3516C

Período do Tier 4 do 3516C

Período do Tier 4 do 3516C

Período do Tier 4 do 3516C

Período do Tier 4 do 3516C
Período do Tier 4 do 3516C
Período do Tier 4 do 3516C
Período do Tier 4 do 3516C

360 View