D550S GC (60 HZ) | Gerador Diesel de 550 kW

Grupos Geradores a Diesel DE550S GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
550 ekW
550 ekW
Classificação Mínima
550 ekW
550 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 550 kW

Produzindo energia confiável de 550 kW a 60 Hz, o grupo gerador DE550S GC alimentado pelo motor diesel C15 foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.

Vantagens

Integrado Cat® Product Link™ Sistema de Controle

  • Acompanhar Integridade do Grupo Gerador e Parâmetros de Operação
  • Acompanhamento da Utilização e do Desempenho do Grupo Gerador

Conectividade Remota 24/7/365 Monitoramento

A opção Cat Connect garante que o grupo gerador esteja sempre pronto para iniciar e ter um desempenho como o esperado

Otimizado para 5% Menor Consumo de Combustível

Períodos de funcionamento mais longos entre os abastecimentos de combustível; custos de operação reduzidos

Especificações de Produto para DE550S GC

Classificação Máxima 550 ekW 550 ekW
Classificação Mínima 550 ekW 550 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C15 6 em Linha, diesel de 4 ciclos C15 6 em Linha, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 5.4 pol 137 mm
Curso 6.8 pol 171 mm
Cilindrada 928 pol³ 15.2 l
Taxa de Compressão 16.1:1 16.1:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível EUI EUI
Tipo de Governador Adem™A4 Adem™A4
Comprimento - Máximo 131 pol 3328 mm
Largura - Máxima 60.6 pol 1540 mm
Altura - Máxima 86.1 pol 2187 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 8364 lb 3794 kg

DE550S GC Equipamento Padrão

Motor

  • Cat® C15 6 cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Admissão de Ar

  • Filtro de ar

Painéis de Controle

  • GCCP 1.1

Governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Painel de Controle

  • Controlador do grupo gerador EMCP 4

Arrefecimento

  • Radiador instalado no conjunto

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Obstrução no

  • Saída do flange de escape

Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtros de combustível secundários
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado

Opções do Sistema Elétrico

  • Disjuntor de 3 Polos
  • Ligação neutro-terra
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Gerador

  • Compatível com as características de desempenho e saída dos motores Cat
  • O módulo de regulagem da carga fornece alívio do motor no impacto da carga e melhora a aceitação de carga e o tempo de recuperação
  • Proteção IP23

Sistema de montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos
  • Dispositivo de levantamento e pontos de arrasto

Terminação de Energia

  • Barra condutora

Gerador e Acessórios

  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Centro de energia, IP22
  • Gerador do Chassi LC opcional - Proteção IP23
  • Disjuntor opcional obrigatório, IEC, 3 polos, montado na central de energia
  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)

Montagem

  • Isolantes de vibração de borracha

Sistema Governador

  • Governador eletrônico Cat (ADEM A4).

Sistema de Lubrificação

  • Válvulas de dreno do óleo
  • Arrefecedor de óleo

Sistema de Montagem

  • Os isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor incluem dispositivos de levantamento e pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno de óleo lubrificante

Partida/Carga

  • Motor de partida de 24 V
  • Baterias
  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow
  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante
  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE550S GC Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Potenciômetros de ajuste de velocidade e tensão
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Anunciador
  • Parada de emergência

Obstrução no

  • Silenciadores industriais, residenciais, críticos

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Gerador

  • Geradores avançados e acima do tamanho
  • Aquecedor anticondensação
  • Excitação: [ ] Excitação de ímã permanente (PMG) Excitado (PM) [ ] Internamente Excitado (IE)

Opções do Sistema Elétrico

  • Disjuntor de 4 Polos
  • Contatos auxiliares
  • Disjuntor com cadeado
  • Carregador de bateria
  • Bateria úmida

Terminação de Energia

  • Disjuntores, listados na UL
  • Disjuntores, em conformidade com o IEC

Alternador

  • Aquecedor de enrolamento
  • AVR

Sistema de entrada de ar

  • Filtro de ar de estágio único
  • Filtro de ar de elemento duplo

Partida/Carga

  • Sistema de partida para serviço pesado
  • Carregadores de bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Baterias acima do tamanho
  • Alternador de carga

Certificações

  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Certificação EAC

Cobertura estendida de manutenção

  • 3, 4, 5 e 10 Anos

Geral

  • As seguintes opções são baseadas na configuração regional e do produto:
  • Pacote UL 2200
  • Tanques de combustível da sub-base e integrados de parede dupla listados na UL
  • Compartimento com isolamento acústico, proteção contra intempéries ou proteção contra intempéries de alta temperatura ambiente
  • Certificação de Conformidade da UE (CE)
  • Declaração de Conformidade do EEC
  • Tanques de combustível integrados de parede simples ou dupla
  • Tanques de combustível da sub-base da parede simples ou dupla
  • Certificação CSA
  • Comutações de transferência automática (ATS, Automatic transfer switches)
  • Base estreita, larga ou escorregadia
  • Certificação Sísmica em conformidade com os códigos de construção aplicáveis: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Compartimentos

  • Compartimentos com isolamento acústico e de alta temperatura ambiente

Sistema de Escape

  • Silencioso industrial
  • Silencioso com Atenuação de 10 dBA
  • Kit de cotovelos de 6 e 8 pol
  • Acessórios de escape flexíveis
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Silenciadores da entrada da extremidade/saída da extremidade - Atenuação de 10, 25 e 35 dBA
  • Silenciador montado no motor
  • Grupo de flange de 6 e 8 pol

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Tanque de Combustível para 8 Horas de Parede Única com Retenção de Derramamento
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarmes de nível de combustível baixo e alto
  • Controles do sistema de transferência de combustível
  • Base do tanque de combustível de parede dupla
  • Bomba de transferência do combustível manual

Gerador e Acessórios

  • Proteção de entrada
  • Gerador CIP do Chassi A
  • Gerador extragrande do Chassi A
  • Gerador de excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Aquecedores de enrolamento
  • Gerador CIP do chassi LC
  • Gerador do chassi LC
  • Gerador extragrande do chassi LC

Sistema de Lubrificação

  • Bomba do reservatório manual

Sistema de Montagem

  • Base deslizante estreita - substitui a base do tanque de combustível padrão

Testes/Relatórios Especiais

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Sistema de Partida/Carga

  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Carregador de Bateria única de 5 A

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE550S GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

Compartimento do DE550S GC

Compartimento do DE550S GC

DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
Compartimento do DE550S GC
Compartimento do DE550S GC

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  DE550S GC

Exibir Mais Ofertas