Gerador Diesel C7.1 (50 HZ) | 135-220 kVA

C7.1 (50 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado, Estágio IIIA da UE
Não Regulamentado, Estágio IIIA da UE
Tensão
110 a 480 V
110 a 480 V
Frequência
50 Hz
50 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em M

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  • A imagem talvez não represente o produto real
Cat

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Protótipo totalmente testado com análise certificada de vibração de torção disponível

Especificações de Produto para C7.1 (50 Hz)

Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado, Estágio IIIA da UE Não Regulamentado, Estágio IIIA da UE
Tensão 110 a 480 V 110 a 480 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Velocidade 1.500 rpm 1.500 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Mínima 135 kVA 135 kVA
Classificação Máxima 22 kVA 22 kVA
Modelo do motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5.3 pol 135 mm
Cilindrada 427.8 pol³ 7 l
Taxa de Compressão 16.0:1, 18.2:1 16.0:1, 18.2:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de combustível Injeção Direta Injeção Direta
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 98.4 pol 2500 mm
Largura - Máxima 52 pol 1320 mm
Altura - Máxima 64 pol 1626 mm

C7.1 (50 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Painéis de Controle

  • EMCP 4.1

Sistema de arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvulas
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar

Sistema de combustível

  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples
  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Gerador e Acessórios do Gerador

  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • 12 Condutores

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Sistema de Lubrificação

  • Tubulação de dreno do óleo com válvula
  • Óleo lubrificante

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Proteção IP23
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre

Sistema de Montagem

  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C7.1 (50 Hz) Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Detecção trifásica
  • Alternadores do chassi LC opcional
  • Alternador do Chassi LC opcional com proteção de isolamento litorâneo
  • Enrolamento auxiliar do Chassi Direito: alt aux 07, alt aux 08 e alt aux 10 R2273L4 SE
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)
  • Queda de velocidade mestra Quatrature
  • Remoção do alternador
  • Aquecedor anticondensação

Disjuntores

  • Disjuntores de 4 Polos de 250 A, 400 A e 630 A
  • Dispositivo do disjuntor com cadeado

Sistema de Controle

  • 1000001235
  • Carregador de bateria estático
  • Aquecedor do painel de controle
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador

Opções do Painel de Controle

  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor

Sistema de arrefecimento

  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Opções de locação (somente CAE) - Levantamento de ponto único
  • Opções de locação (somente CAE) - Pacote de locação
  • Opções de locação (somente CAE) - Tomadas CEE (International Commission for Conformity Testing of Electrical Equipment, Comissão Internacional para Testes de Conformidade de Equipamentos Elétricos) para compartimento
  • Compartimento com isolamento acústico de nível 2
  • Compartimento com isolamento acústico de nível 1
  • Opções de locação (somente CAE) - Chapa de retenção do soquete

Certificações europeias

  • Atualização do conjunto PADRÃO para CE

Sistemas de Combustível

  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG
  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível calafetado de acordo com o DEFRA
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível
  • Base deslizante compacta para grupos abertos

Certificações Globais

  • Certificação para CIS

Opções de Fixação

  • Governador eletrônico
  • Remoção do silencioso industrial
  • Silencioso residencial
  • Remoção da bateria
  • Kit de instalação do silencioso

Relatórios de teste

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8

Geral

  • Antigravilhas/flange de transição do radiador

Terminação de Energia

  • Disjuntor de 4 polos em conformidade com o IEC

Acessórios / Diversos

  • Caixa de embalagem - conjunto compacto
  • Caixa de embalagem - conjunto de capota

Veja como C7.1 (50 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Gerador Diesel C7.1 Direito Traseiro

Gerador Diesel C7.1 Esquerdo Traseiro

Gerador Diesel C7.1 Direito Frontal

Gerador Diesel C7.1 Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

Gerador Diesel C7.1 Direito Traseiro
Gerador Diesel C7.1 Esquerdo Traseiro
Gerador Diesel C7.1 Direito Frontal
Gerador Diesel C7.1 Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View
360 View