G3516, 1.500 kW

G3516 com RESPOSTA RÁPIDA Grupos Geradores a Gás

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação de Reserva a Gás
1.500 ekW a 0,8 pF
1.500 ekW a 0,8 pF
Tipo de Combustível
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%)
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%)
Estratégia de Emissões/Combustível
Certificado para Uso Estacionário Não Emergencial do EPA dos EUA
Certificado para Uso Estacionário Não Emergencial do EPA dos EUA

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Motor a Gás Cat G3516

Motor a Gás CAT G3516

Motor a Gás Cat G3516

  • O projeto robusto do bloco de alta velocidade fornece vida útil prolongada e custos mais baixos de despesas de funcionamento
  • Projetado para proporcionar o máximo desempenho da tubulação de gás natural de baixa pressão e mistura de hidrogênio
  • Sistema de combustão de câmera aberta simples para fins de confiabilidade e flexibilidade de combustível
  • Tecnologia de ponta no sistema de ignição e controle da razão ar/combustível para reduzir emissões e aumentar a eficiência do motor
  • Um módulo de controle eletrônico cuida de todas as funções do motor: ignição, regulagem, controle da razão ar/combustível e proteção do motor
Gerador SR5

Gerador SR5

Gerador SR5

  • Projetado para combinar características de desempenho e de saída dos motores a gás Caterpillar
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Alta eficiência
Painel de Controle Cat ECS 100

Painel de Controle Cat ECS 100

Painel de Controle Cat ECS 100

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Sistema de arrefecimento

Sistema de arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 43 °C (110 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Emissões

Emissões

Emissões

  • Certificado pela EPA para uso em aplicações de Emergência e Não Emergenciais
  • Um grupo gerador selecionável de NOx adicional está disponível para atender à maioria dos requisitos mundiais de emissões abaixo do nível de NOx de 0,5 g/bhp-h sem pós-tratamento
Sistema Comprovado

Sistema Comprovado

Sistema Comprovado

  • Testado em campo em uma ampla gama de aplicações no mundo todo
  • Protótipo totalmente testado
  • Análise certificada de vibração de torção disponível

Especificações de Produto para G3516 com RESPOSTA RÁPIDA

Classificação de Reserva a Gás 1.500 ekW a 0,8 pF 1.500 ekW a 0,8 pF
Tipo de Combustível Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%) Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 5%)
Estratégia de Emissões/Combustível Certificado para Uso Estacionário Não Emergencial do EPA dos EUA Certificado para Uso Estacionário Não Emergencial do EPA dos EUA
RPM 1.800 rpm 1.800 rpm
Frequência 60 Hz 60 Hz
Taxa de Compressão 11.5 11.5
Modelo do motor G3516 G3516
Cilindrada 4765 pol³ 78 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.5 pol 215 mm
Comprimento 275.6 pol 7000 mm
Largura 92.3 pol 2345 mm
Altura 128.5 pol 3265 mm
Peso 40384 lb 18315 kg

G3516 com RESPOSTA RÁPIDA Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço

Painel de Controle

  • Cat ECS 100

Arrefecimento

  • Camisa de água do motor e bombas acionados por motor SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Circuito Separado Pós-arrefecido)
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC

Obstrução no

  • Coletores de escape seco, isolados e blindados
  • Abertura de escape individual e saída do turbocompressor ligadas ao Módulo Integrado para Detecção de Temperatura (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) com GECM (Gas Engine Control Module, Módulo de Controle do Motor a Gás), que fornece alarmes e desligamentos
  • Saída com face flangeada Cat no turbocompressor

Sistema de combustível

  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor
  • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo GECM
  • Regulador de pressão do gás
  • Válvula de corte de gás de 24 VCC, ETR (Energized-to-Run, Energizada para Funcionar)
  • Válvula de controle eletrônico instalada no motor

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim
  • Pintura - Caterpillar Yellow com trilhos e radiador pretos de alto brilho
  • Serviço do lado direito
  • Manuais de operação e manutenção
  • Catálogo de peças

Gerador

  • Excitação de Ímã Permanente
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Isolamento Classe H NEMA
  • Regulador de tensão integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • SR5

Partida/Carga

  • Motor de Partida Elétrica
  • Motores de partida de 24 V
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)

Sistema Governador

  • ADEM A4

Sistema de Ignição

  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual
  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo ADEM A4)

G3516 com RESPOSTA RÁPIDA Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Filtro de ar com pré-purificador

Painel de Controle

  • Anunciador remoto
  • Módulo de alarme local
  • Monitoramento remoto do PC
  • Relé de falha do motor
  • Monitoramento de PC local
  • EMCP 4.4

Disjuntores

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, Tipo 4º Dígito
  • 100% classificados, 3 polos (UL/CSA/IEC), Classificação de 5º Dígito
  • 3 polos (classificação IEC 947-2)
  • Disjuntores Masterpact de 2.000 A, 2.500 A e 3.000 A, 3 Polos, 100% Classificados pela UL
  • Disjuntores R-Frame de 1.600 A e 2.000 A, 3 Polos, 100% Classificados pela UL
  • Suporte do chassi

Arrefecimento

  • Tubulação de drenagem do nível do líquido arrefecedor com válvulas, ventilador com proteção
  • Radiador instalado no conjunto

Obstrução no

  • Silenciador de 305 mm (12 pol)
  • Flange de 305 mm (12 pol)
  • Detentor de fagulha de 305 mm (12 pol)
  • Cotovelo de 305 mm (12 pol)
  • Atenuação de 18 e 25 dBA

Sistema de combustível

  • 3, 0 a 100 kPag, sensores de pressão do trem a gás de 4 a 20 mA

Geral

  • Ferramenta de diagnóstico digital

Gerador

  • Barras condutoras europeias
  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Filtro de ar do gerador
  • Caixa de acesso ao cabo

Partida/Carga

  • Alternador de carregamento de 45 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)
  • Carregador de bateria de 20 A e 24 VCC

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 60 Hz: EUA

Veja como G3516 com RESPOSTA RÁPIDA se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Vista Traseira Direita do Grupo Gerador a Gás G3516

Vista Traseira Esquerda do Grupo Gerador a Gás G3516

Grupo Gerador a Gás G3516 Dianteiro Direito

Grupo Gerador a Gás G3516 Dianteiro Esquerdo

Grupo Gerador a Gás G3516 Direito

Vista Dianteira Direita do Grupo Gerador a Gás G3516

Vista Traseira Esquerda do Grupo Gerador a Gás G3516

Vista Traseira Direita do Grupo Gerador a Gás G3516
Vista Traseira Esquerda do Grupo Gerador a Gás G3516
Grupo Gerador a Gás G3516 Dianteiro Direito
Grupo Gerador a Gás G3516 Dianteiro Esquerdo
Grupo Gerador a Gás G3516 Direito
Vista Dianteira Direita do Grupo Gerador a Gás G3516
Vista Traseira Esquerda do Grupo Gerador a Gás G3516

Standby

Geral de Resposta Rápida Cat® G3520

Standby
Geral de Resposta Rápida Cat® G3520

360 View