G3512H 1.515 kW

G3512H Grupos Geradores a Gás

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
1.515 ekW / 1.505 ekW a 1 pf
1.515 ekW / 1.505 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima
44.90%
44.90%

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Motor a Gás Cat G3512H

Motor a Gás Cat G3512H

  • O projeto robusto do bloco de alta velocidade fornece vida útil prolongada e custos mais baixos de despesas de funcionamento
  • Projetado para proporcionar o desempenho máximo da tubulação de gás natural de baixa pressão e misturas de hidrogênio
  • Sistema de combustão de câmera aberta simples para fins de confiabilidade e flexibilidade de combustível
  • Tecnologia de ponta no sistema de ignição e controle da razão ar/combustível para reduzir emissões e aumentar a eficiência do motor
  • Um módulo de controle eletrônico cuida de todas as funções do motor: ignição, regulagem, controle da razão ar/combustível e proteção do motor
Gerador SR5

Gerador SR5

  • Projetado para combinar características de desempenho e de saída dos motores a gás Caterpillar
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Alta eficiência
Painel de Controle EMCP 4.3

Painel de Controle EMCP 4.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Emissões

Emissões

  • Atende à maioria das exigências de emissões em todo o mundo abaixo do nível NOx de 0,5 g/bhp-h sem pós-tratamento
Sistema Comprovado

Sistema Comprovado

  • Testado em campo em uma ampla gama de aplicações no mundo todo
  • Protótipo totalmente testado
  • Análise certificada de vibração de torção disponível
Linha Completa de Acessórios

Linha Completa de Acessórios

  • Ampla linha de acessórios aparafusáveis para expansão do sistema
  • Projetado e testado de fábrica
  • Opções de embalagem flexíveis para instalação fácil e econômica

Especificações de Produto para G3512H

Classificação Contínua 1.515 ekW / 1.505 ekW a 1 pf 1.515 ekW / 1.505 ekW a 1 pf
Tipo de Combustível Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%) Gás Natural, Mistura de Hidrogênio (até 25%)
Eficiência Elétrica Máxima 44.90% 44.90%
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1.500 rpm 1.500 rpm
Modelo do motor G3512H G3512H
Cilindrada 3574 pol³ 59 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.5 pol 215 mm
Tipo de Governador ADEM A4 ADEM A4
Comprimento 223 pol 5656 mm
Largura 76 pol 1921 mm
Altura 91 pol 2308 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 31085 lb 14100 kg

G3512H Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de Ar Montado no Conjunto com indicador de manutenção

Arrefecimento

  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Flange CAT de 2º Estágio
  • Conexão JW ANSI Classe 150
  • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e resfriamento pós-arrefecedor

Painéis de Controle

  • Terminais de fiação de cliente dedicado

Painel de Controle

  • EMCP4.3

Obstrução no

  • Coletores de escape seco, isolados e blindados
  • Turbocompressor arrefecido na seção central com saída flangeada Cat

Gerador

  • Gerador Cat de baixa tensão e alta eficiência, excitação de ímã permanente, regulação digital, proteção contra entrada de água IP23 e construção de enrolamento de forma.

Partida/Carga

  • Motor de Partida Elétrica

Geral

  • Pintura - Caterpillar Yellow, exceto trilhos e radiadores em preto brilhante
  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

G3512H Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Suportes de montagem e tubulação
  • Filtro de ar com pré-purificador

Painéis de Controle

  • Anunciador remoto

Disjuntores

  • Orientação do disjuntor montado na armação
  • Disjuntores classificados pela IEC de 2.500 A, 3 polos
  • Disjuntor Montado na Parte Traseira
  • Disjuntor Masterpact 3.000/3.200/4.000 A, 100% Classificado pela UL (somente 60 Hz)
  • Opções LSI de Longo Prazo, LSI-P de Longo Prazo, LSIG de Longo Prazo, LSIG-P de Longo Prazo

Painel de Controle

  • Opções de Idioma
  • Localização do Revestimento do Cabo
  • Relé de falha do motor
  • Módulo de E/S separado, 12 entradas digitais, 8 relés de "Forma C"
  • Anunciador de 16 pontos/32 luzes com configuração NFPA99-110/CSA282
  • Caixa Superior Vazia Direita/Esquerda
  • Módulo de Alarme local
  • Módulo de sincronização
  • Cat Connect: telemática da Ethernet, do satélite e da célula
  • Monitoramento Local/Remoto do PC
  • Caixa de Extensão Direita/Esquerda/Traseira

Arrefecimento

  • Radiador remoto para circuitos JW e SCAC
  • Aquecedor JW de 220 V (50 Hz), 240 V (60 Hz), 480 V (60 Hz)

Obstrução no

  • Acessório flexível [305 mm x 305 mm (12 pol x 12 pol)] com 12 flanges de parafuso
  • Silenciador com detentor de fagulha de 406 mm (16 pol) com flange acompanhante
  • Expansor de escape [250 mm a 329 mm (10 pol a 12 pol)]
  • Flange de 305 mm (12 pol)
  • Opções de silenciador
  • Escape pelo cotovelo

Sistema de Combustível

  • Conectores NPT (National Pipe Thread, Rosca Cônica) de 1/2 pol do conduíte do trem a gás
  • 3, 0 a 100 kPag, sensores de pressão do trem a gás de 4 a 20 mA
  • Filtro de Combustível
  • Reguladores de desativação de gás

Geral

  • Ferramenta de Diagnóstico digital
  • Emblema da US AID

Gerador

  • Filtro de ar do gerador
  • Controle manual de tensão
  • Caixa de acesso ao cabo
  • Monitoramento do RTD (Resistance Temperature Detector, Detector de Resistência de Temperatura)
  • Detectores da temperatura do rolamento

Sistema Governador

  • Entrada de velocidade do ADEM A4 de 4 a 20 mA (0 a 5 V)

Partida/Carga

  • Bateria com cabos e rack
  • Motores de Partida de 24 V
  • Carregador de bateria de 20 A e 24 VCC
  • Alternador de carregamento de 45 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Conformidade com Código de Rede Elétrica

  • 60 Hz: EUA
  • 50 Hz: Alemanha, Grã-Bretanha, Bélgica, Romênia, Itália, Irlanda, Polônia, Países Baixos, Espanha, França e Padrão Europeu

Veja como G3512H se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 50 Hz, Vista Traseira Direita

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 50 Hz, Vista Traseira Esquerda

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 50 Hz, vista Dianteira Esquerda

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 50 Hz, Vista Dianteira Direita

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Traseira Direita

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Traseira Esquerda

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Dianteira Esquerda

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Dianteira Direita

Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 50 Hz, Vista Traseira Direita
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 50 Hz, Vista Traseira Esquerda
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 50 Hz, vista Dianteira Esquerda
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 50 Hz, Vista Dianteira Direita
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Traseira Direita
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Traseira Esquerda
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Dianteira Esquerda
Grupo Gerador a Gás Aberto G3512H 60 Hz, Vista Dianteira Direita

CHP

Série G3500H do Grupo Gerador a Gás

CHP
Série G3500H do Grupo Gerador a Gás

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  G3512H

Exibir Mais Ofertas