Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 100 ekW
Produzindo energia confiável de 100 ekW a 60 Hz, nosso grupo gerador diesel DE110 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 100 ekW a 60 Hz, nosso grupo gerador diesel DE110 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
O painel de controle de rede elétrica fornece acesso ao histórico de indicadores operacionais e de alarme
As opções de interruptor de cronômetro Inteligente Opcional/controle do carregador de bateria e o aquecedor do líquido arrefecedor reduzem o uso da alimentação de grade
Compartimento projetado para ser à prova d'água para confiabilidade e durabilidade
Exibição 1-6 de 8
| Frequência | 60 Hz 60 Hz |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não Regulamentado Não Regulamentado |
| Tensão | 220 a 480 V 220 a 480 V |
| Velocidade | 1.800 rpm 1.800 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby Standby |
| Classificação Mínima | 100 ekW 100 ekW |
| Classificação Máxima | 100 ekW 100 ekW |
| Modelo do motor | C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos |
| Diâmetro interno | 4.1 pol 105 mm |
| Curso | 5 pol 127 mm |
| Cilindrada | 268.5 pol 4.4 l |
| Taxa de Compressão | 18.23:1 18.23:1 |
| Aspiração | Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar |
| Sistema de combustível | Em linha Em linha |
| Tipo de Governador | Mecânico Mecânico |
| Comprimento - Máximo | 108.1 pol 2745 mm |
| Largura - Máxima | 39.3 pol 999 mm |
| Altura - Máxima | 58.1 pol 1476 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 2932 lb 1330 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFaça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do DE110 GC (60 Hz).