Gerador Diesel C280-8 (60 HZ) | 1.830-2.660 kW

Grupos Geradores a Diesel C280-8

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz)
2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz)
Classificação Mínima
2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz)
2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz)
Estratégia de Emissões/Combustível
Tier 4 Final da EPA, Tier 2 IMO
Tier 4 Final da EPA, Tier 2 IMO

Visão Geral

C280-8

Produzindo energia confiável de 2.200 a 2.420 ekW a 60 Hz e 2.938 a 3.250 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C280-8 foram projetados para atender às aplicações de missão crítica, contínuas, de standby e prime. Todos foram projetados para atender às exigências de respostas transientes da ISO 8528-5 e para aceitar 100% de carga nominal em uma única etapa. O grupo gerador pode ser configurado para atender ao IMO/Tier 2 da EPA ou Tier 4 Final da EPA.

Vantagens

Sobre 200,000,000 Horas de operação

em locais Globais

Até 10% Melhor Economia de Combustível

Economias demonstradas

Sobre 20% Redução no tempo de serviço

Duas aberturas de inspeção por cilindro, eixo-comando segmentado e cabeçotes individuais facilitam o serviço

Especificações de Produto para C280-8

Classificação Máxima 2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz) 2.420 ekW (60 Hz), 3.250 kVA (50 Hz)
Classificação Mínima 2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz) 2.200 ekW (60 Hz), 2.938 kVA (50 Hz)
Estratégia de Emissões/Combustível Tier 4 Final da EPA, Tier 2 IMO Tier 4 Final da EPA, Tier 2 IMO
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
Velocidade 900/1.000 rpm 900/1.000 rpm
Ciclo de Operação Principal, Contínuo Principal, Contínuo
Modelo do motor C280-8, I-8, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos C280-8, I-8, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Cilindrada 9064 pol³ 148 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 91050 lb 41390 kg

C280-8 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Respiro, cárter, montado na parte superior
  • Turbocompressor, arrefecido a água (720 rpm e HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado)), lubrificado com óleo do motor
  • Corte de entrada de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Termostatos da camisa de água do motor
  • Termostato

Sistema de Escape

  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape
  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)
  • Seco, estanque a gás, coletor de escape

Sistema de Combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter
  • Válvula de regulagem de pressão do óleo
  • Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor
  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo
  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples

Sistema de Montagem

  • Montagem do motor e do gerador
  • Amortecedor, vibração de torção

Sistema de Partida/Carga

  • Silencioso de ar
  • Motor de partida a ar do tipo palheta
  • Um motor, montado no motor na parte traseira, no lado esquerdo
  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único

Geral:

  • Pintura, Caterpillar Yellow
  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo

C280-8 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Montagem do difusor do filtro de ar
  • Válvula de controle de reforço
  • Filtro de fuligem
  • Suporte de apoio vertical
  • Filtro de ar reforçado
  • Adaptador de entrada de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Auxílios de aquecimento
  • Bomba de água auxiliar
  • Auxílios do sistema de arrefecimento
  • Tanque de compensação

Sistema de Escape

  • Flange de solda e aparelhagem relacionada
  • Acessórios de escape flexíveis

Sistema de Combustível

  • Bomba de escorva do combustível
  • Conexões do sistema de combustível
  • Tela filtrante principal dupla de combustível

Sistema de Gerador

  • Trifásico, Seis Condutores, Formato de Y
  • Isolamento de Classe F
  • Conexões da barra condutora
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação

Sistema do Governador

  • Reserva da bateria/fonte de alimentação
  • Atuador EGB
  • Compartilhamento de carga de 2.301 A
  • Eletrônico/atuadores
  • Programadores digitais
  • 723 Plus

Sistema de Lubrificação

  • Válvula de dreno do reservatório do óleo
  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de emergência)

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração tipo mola
  • Isolante
  • Preso verticalmente
  • Preso não verticalmente

Sistema de Partida/Carga

  • Válvula redutora de pressão
  • Mangueira flexível de ar comprimido

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C280-8 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

C280-8

C280-8

Confira as Ofertas Atuais para  C280-8

Exibir Mais Ofertas