Gerador Diesel DE88 GC (60 HZ) C4.4 | 80 kW

DE88 GC (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
80 ekW
80 ekW
Classificação Mínima
80 ekW
80 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

  • Projeto confiável, robusto e durável
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi em A

  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.1

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Cat

Sistema de Arrefecimento

  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

  • Certificação CE Disponível
  • Certificação CIS Disponível

Especificações de Produto para DE88 GC (60 Hz)

Classificação Máxima 80 ekW 80 ekW
Classificação Mínima 80 ekW 80 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 220 a 480 V 220 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby Standby
Modelo do motor C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos C4.4, Em linha 4, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 268.5 pol 4.4 l
Taxa de Compressão 17.25:1 17.25:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Em linha Em linha
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 89.6 pol 2275 mm
Largura - Máxima 43.3 pol 1099 mm
Altura - Máxima 57.7 pol 1465 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 1245 lb 2745 kg

DE88 GC (60 Hz) Equipamento Padrão

Motor

  • C4.4, 4 cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi em A

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Controle do Grupo Gerador

  • GCCP 1.1

Compartimento

  • Compartimento Cat GC

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

DE88 GC (60 Hz) Equipamento Opcional

Tensão de Alimentação Auxiliar

  • 120V

Certificação

  • Austrália, CIS, Certificação do Golfo
  • Certificado de Conformidade

Requisitos do Alternador

  • Aquecedor de enrolamento

Armazenamento de Combustível

  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Tanque de combustível único com contenção
  • Tanque de combustível para 8 horas de parede dupla
  • Alarme de baixo nível de combustível
  • Alarme de alto nível de combustível

Controle do Grupo Gerador

  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • Falha no aterramento
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Dispositivo de Comunicação USB para RS485
  • Parada de emergência com chave
  • Diferencial
  • Carregador de bateria
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Aquecedor do líquido arrefecedor
  • Pacote de Standby (Aquecedor de Camisa de Água do motor inteligente, Carregador de bateria)
  • Bateria
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor

Disjuntor

  • Disjuntor de 3 Polos de 160 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 125 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 200 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 400 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 160 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 125 A
  • Disjuntor de 3 Polos de 250 A
  • Disjuntor de 4 Polos para 250 A
  • Disjuntor de 4 Polos de 200 A
  • Cadeado de disjuntor
  • Disjuntor de 4 Polos de 400 A
  • Ligação neutro-terra
  • Sobrecarga com interruptor de alarme no disjuntor

Teste e Embalagem

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1
  • Relatório de Testes PGS @ 0.8PF

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como DE88 GC (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Galeria de Mídia

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View