C7.1 (60 Hz) | Gerador Diesel de 120 a 175 kW

C7.1 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Estratégia de Emissões/Combustível
Não Regulamentado
Não Regulamentado
Tensão
208 a 480 V
208 a 480 V
Frequência
60 Hz
60 Hz

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Cat

Pacote do Grupo Gerador Cat

        
  • Os pacotes de grupo gerador Cat tiveram o protótipo totalmente testado
  •     
  • Aceita 100% de carga de bloco em uma única etapa e satisfaz os requisitos de carregamento da norma NFPA 110
  •     
  • Em conformidade com os requisitos de estado estável e resposta transiente da norma ISO 8528-5
Cat

Motor Diesel Cat

        
  • Projeto confiável, robusto e durável
  •     
  • Testado em milhares de aplicações no mundo todo
  •     
  • O motor diesel de quatro tempos combina o desempenho consistente e a economia excelente de combustível com o peso mínimo
Cat

Alternador do Chassi R

        
  • A capacidade superior de partida do motor minimiza a necessidade de um alternador muito grande
  •     
  • Projetado para combinar desempenho e características de saída dos motores diesel Cat
  •     
  • Isolamento Classe H robusto
Cat

Painel de Controle GCCP 1.3

        
  • Interface e navegação de fácil utilização
  •     
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  •     
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
  •     
  • A imagem talvez não represente o produto real
Cat

Sistema de Arrefecimento

        
  • Desenvolvido para funcionar em temperaturas ambiente padrão de até 55 °C (131 °F)
  •     
  • Entre em contato com o revendedor Cat para obter as capacidades de altitude e ambiente específicas
Cat

Certificações

Protótipo totalmente testado com análise certificada de vibração de torção disponível

Especificações de Produto para C7.1 (60 Hz)

Estratégia de Emissões/Combustível Não Regulamentado Não Regulamentado
Tensão 208 a 480 V 208 a 480 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Classificação Máxima 175 ekW 175 ekW
Classificação Mínima 120 ekW 120 ekW
Modelo do motor C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Curso 5.31 pol 135 mm
Cilindrada 427.8 pol³ 7.01 B
Taxa de Compressão 16.5:1 16.5:1
Aspiração Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar Turboalimentado e Pós-arrefecido Ar-Ar
Sistema de Combustível Common Rail Common Rail
Tipo de Governador ADEM™A4 ADEM™A4
Comprimento - Máximo 98.4 pol 2500 mm
Largura - Máxima 52 pol 1320 mm
Altura - Máxima 64 pol 1626 mm

C7.1 (60 Hz) Equipamento Padrão

Painéis de Controle

  • EMCP 4.1

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, para serviços leves com elemento descartável

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador e ventilador de arrefecimento com protetores
  • Tubulação de dreno do líquido arrefecedor com válvulas
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada da Caterpillar
  • Comando do ventilador, comando do alternador de carregamento da bateria

Sistema de Escape

  • Tubo curto, juntas, capa de chuva e flange de escape SAE para uso do cliente - enviados soltos

Sistema de Combustível

  • Aço de base formado com tanque de combustível de 8 horas integrado de parede simples
  • Tanque de combustível padrão aberto/com a base

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Tubulação de dreno do óleo com válvula

Gerador e Acessórios do Gerador

  • Painel de fiação de baixa tensão segregado (CA/CC)
  • Painel da torre, IP22, entrada inferior do cabo
  • 12 Condutores
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)
  • Proteção IP23
  • Disjuntor, IEC, 3 polos, instalado no painel da torre

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração lineares cativos entre a base e o gerador do motor
  • Pontos de terminação para tubulações de líquido arrefecedor e de dreno do óleo lubrificante
  • Inclui dispositivo de levantamento e pontos de arrasto

Grupo Gerador Embalado

  • Radiador e ventilador de arrefecimento completo com protetores
  • Tubulações de combustível flexíveis para a base com conexões NPT (National Pipe Thread, Rosca Cônica)
  • Entrada de ar do gerador à prova de gotejamento (NEMA 2, IP23)
  • Isolamento Classe H
  • Temperaturas ambientes padrão de até 50 °C (122 °F)

Sistema de Partida/Carga

  • Bateria de 24 V com rack e cabos

Sistema Governador

  • Sistema governador mecânico e elétrico - dependente do modelo

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

C7.1 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema do Alternador

  • Enrolamento auxiliar do Chassi Direito: alt aux 07, alt aux 08 e alt aux 10 R2273L4 SE
  • Queda de velocidade mestra Quatrature
  • Remoção do alternador
  • Aquecedor anticondensação
  • Detecção trifásica
  • Alternador do Chassi LC opcional com proteção de isolamento litorâneo
  • Excitação de ímã permanente (PMG, Permanent magnet excitation)

Opções de Grupo Gerador Embalado

  • Antigravilha do radiador

Disjuntores

  • Dispositivo do disjuntor com cadeado
  • Disjuntores de 4 Polos de 250 A, 400 A e 630 A

Sistema de Controle

  • Aquecedor do painel de controle
  • Carregador de bateria estático
  • Contatos de Volt livre para alarme comum
  • Contatos de Volt livre para funcionamento do grupo gerador
  • EMCP 4.2

Opções do Painel de Controle

  • Potenciômetro de regulagem de velocidade
  • Parada de emergência com chave
  • Carregador de bateria
  • Contatos de Volt livre
  • Vazamento para a terra (somente 2 fios)
  • Aquecedor do painel de controle
  • Falha no aterramento (somente 2 fios)
  • Alarme sonoro instalado no painel
  • Contatos de ajuste da velocidade
  • Desligamento por sobrecarga via disjuntor

Sistema de Arrefecimento

  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor
  • Desligamento por nível baixo do líquido arrefecedor
  • Aquecedor do líquido arrefecedor

Compartimentos

  • Compartimento com isolamento acústico de nível 2
  • Opções de locação (somente CAE) - Levantamento de ponto único
  • Compartimentos com isolamento acústico de níveis 1 e 2
  • Opções de locação (somente CAE) - Tomadas CEE (International Commission for Conformity Testing of Electrical Equipment, Comissão Internacional para Testes de Conformidade de Equipamentos Elétricos) para compartimento
  • Opções de locação (somente CAE) - Pacote de locação
  • Opções de locação (somente CAE) - Chapa de retenção do soquete

Certificações europeias

  • Atualização do conjunto PADRÃO para CE

Opções de Fixação

  • Remoção da bateria
  • Silencioso residencial
  • Remoção do silencioso industrial
  • Kit de instalação do silencioso
  • Governador eletrônico

Relatórios de teste

  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 0,8
  • Relatório de teste do PGS a fator de potência 1

Geral

  • Antigravilhas/flange de transição do radiador

Sistemas de Combustível

  • Depósito da base estreita do grupo aberto
  • Base deslizante compacta para grupos abertos
  • Tanque de combustível calafetado de acordo com o DEFRA
  • Alarme de alto nível de combustível
  • Base deslizante para grupos de compartimentos CALG
  • Desligamento por baixo nível de combustível
  • Alarme de baixo nível de combustível

Certificações Globais

  • Certificação para CIS

Terminação de Energia

  • Disjuntor de 4 polos em conformidade com o IEC

Acessórios / Diversos

  • Caixa de embalagem - conjunto de capota
  • Caixa de embalagem - conjunto compacto

Veja como C7.1 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Gerador Diesel C7.1 Direito Traseiro

Gerador Diesel C7.1 Esquerdo Traseiro

Gerador Diesel C7.1 Direito Frontal

Gerador Diesel C7.1 Esquerdo Frontal

Compartimento

Compartimento

Gerador Diesel C7.1 Direito Traseiro
Gerador Diesel C7.1 Esquerdo Traseiro
Gerador Diesel C7.1 Direito Frontal
Gerador Diesel C7.1 Esquerdo Frontal
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C7.1 (60 Hz)

Exibir Mais Ofertas