3612 (60 Hz) | Gerador Diesel de 3.350 a 5.320 kW

3616 (60 Hz) Grupos Geradores a Diesel

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
5.320 ekW
5.320 ekW
Classificação Mínima
3350 ekW
3350 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Baixo Consumo de Combustível
Baixo Consumo de Combustível

Especificações de Produto para 3616 (60 Hz)

Classificação Máxima 5.320 ekW 5.320 ekW
Classificação Mínima 3350 ekW 3350 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Baixo Consumo de Combustível Baixo Consumo de Combustível
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 720 e 900 RPM 720 e 900 RPM
Ciclo de Operação Principal, Contínuo Principal, Contínuo
Modelo do motor 3616 V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos 3616 V-16, Diesel Arrefecido a Água de Quatro Tempos
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Cilindrada 18032 pol³ 296 l
Taxa de Compressão 13:01 13:01
Aspiração TA TA
Sistema de combustível Unidade de injeção direta Unidade de injeção direta
Tipo de Governador Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS) Sistema de Monitoramento do Grupo Gerador (GMS)
Comprimento - Máximo 404 pol 10261.7 mm
Largura - Máxima 99.62 pol 2530.3 mm
Altura - Máxima 156.6 pol 3977.7 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 141840 lb 64470 kg

3616 (60 Hz) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar
  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Respiro, cárter, montado na parte superior
  • Turbocompressor, arrefecido a água, lubrificado com óleo do motor
  • Corte de entrada de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Arrefecedor de óleo de três feixes
  • Termostatos da camisa de água do motor
  • Termostato
  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Turbos Montados na Parte Frontal

Sistema de Escape

  • Seco, estanque a gás, coletor de escape
  • Padrão de parafuso Cat de 457 mm (18 pol)
  • Inclui adaptador, acessório flexível de escape

Sistema de Combustível

  • Simples ou duplo

Sistema de Gerador

  • Personalizar o gerador segundo a folha de dados do gerador preenchida pelo revendedor

Sistema do Governador

  • Atuador UG

Sistema de Lubrificação

  • Motor do Lado de Serviço montado nas Tampas de Inspeção do Bloco do Motor
  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples
  • Bocal de enchimento de óleo e vareta de nível
  • Válvula de regulagem de pressão do óleo
  • Reservatório de óleo úmido. Inclui bombas de óleo e de lubrificação principais acionadas pelo motor, tubulações de óleo e reservatório do óleo
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter

Sistema de Montagem

  • Amortecedor, vibração de torção
  • Montagem do motor e do gerador

Sistema de Partida/Carga

  • Grupo de linha para conexão personalizada de ponto único
  • Dois motores, motor montado na parte traseira, no lado esquerdo
  • Silencioso de ar
  • Motor de partida a ar do tipo palheta

Geral:

  • Bombas acionadas por engrenagens: Combustível/óleo/camisa de água do motor/pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo
  • Pintura, Caterpillar Yellow

3616 (60 Hz) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar reforçado
  • Filtro de fuligem
  • Válvula de controle de reforço
  • Suporte de apoio vertical
  • Adaptador de Entrada de Ar
  • Montagem do difusor do filtro de ar

Sistema de Arrefecimento

  • Auxílios do sistema de arrefecimento
  • Bomba de água auxiliar
  • Trocador de calor para circuito único
  • Tanque de compensação
  • Auxílios de aquecimento

Sistema de Escape

  • Acessórios de escape flexíveis
  • Flange de solda e aparelhagem relacionada

Sistema de Combustível

  • Tela Filtrante Principal Dupla de Combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Conexões do sistema de combustível

Sistema de Gerador

  • Trifásico, Seis Condutores, Formato de Y
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação
  • Detectores de temperatura de enrolamento
  • Conexões da barra condutora
  • Isolamento de Classe F

Sistema do Governador

  • 723 Plus
  • Eletrônico/atuadores
  • Atuador EGB
  • Programadores digitais
  • 230 UA
  • Reserva da bateria/fonte de alimentação

Sistema de Lubrificação

  • Adaptador ANSI de Lubrificação (Conexão de Emergência)
  • Válvula de dreno do reservatório do óleo

Sistema de Montagem

  • Isolante
  • Preso Não Verticalmente
  • Preso Verticalmente
  • Isolantes de vibração tipo mola

Sistema de Partida/Carga

  • Válvula redutora de pressão
  • Mangueira flexível de ar comprimido
  • Motores de partida a ar tipo turbina
  • Motores de partida a ar redundantes

Geral:

  • Cores de tinta personalizadas

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como 3616 (60 Hz) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

3616

3616