Visão Geral
Grupo Gerador Diesel de 200 kVA
Produzindo energia confiável de 200 kVA a 50 Hz, nosso grupo gerador diesel DE200 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Especificações-chave
Produzindo energia confiável de 200 kVA a 50 Hz, nosso grupo gerador diesel DE200 GC foi desenvolvido para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5.
Exige menos espaço para instalação; deixa mais espaço para suas operações em andamento
Compartimento projetado para ser à prova d'água para confiabilidade e durabilidade
A melhor rede de suporte ao produto mundial garante que peças sobressalentes estarão prontamente disponíveis para as necessidades de manutenção e serviços
Exibição 1-6 de 8
| Frequência | 50 Hz 50 Hz |
| Estratégia de Emissões/Combustível | Não Regulamentado Não Regulamentado |
| Tensão | 380 a 415 V 380 a 415 V |
| Velocidade | 1.500 rpm 1.500 rpm |
| Ciclo de Operação | Standby Standby |
| Classificação Máxima | 200 kVA 200 kVA |
| Classificação Mínima | 200 kVA 200 kVA |
| Modelo do motor | C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos C7.1 I-6, diesel de 4 ciclos |
| Diâmetro interno | 4.1 pol 105 mm |
| Curso | 5.3 pol 135 mm |
| Cilindrada | 427.8 pol³ 7 l |
| Taxa de Compressão | 16.0:1 16.0:1 |
| Aspiração | Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar Turboalimentado e Resfriado a Ar-ar |
| Sistema de combustível | Em linha Em linha |
| Tipo de Governador | Mecânico Mecânico |
| Comprimento - Máximo | 130.9 pol 3325 mm |
| Largura - Máxima | 44.6 pol 1134 mm |
| Altura - Máxima | 65.6 pol 1666 mm |
| Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) | 4257 lb 1931 kg |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS