Visão Geral
Grupo Gerador de Mesclagem Dinâmica de Gás de 1.750 a 2.275 kVA
Os grupos geradores 3516B de mesclagem dinâmica de gás (DGB, Dynamic Gas Blending) foram projetados para atender às suas aplicações contínuas e de alto desempenho. Produzindo energia confiável de 1.750 a 2.275 kVA a 50 Hz, cada grupo gerador foi projetado para atender aos requisitos de resposta transiente da ISO 8528-5 e aceitar 100% da carga nominal em uma única etapa. Os grupos geradores 3516B DGB foram desenvolvidos para baixo consumo de combustível.