G3516C de 1.555 kW

G3516C Grupos Geradores a Gás

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Contínua
1.555 ekW
1.555 ekW
Tipo de Combustível
CMM
CMM
Eficiência Elétrica Máxima
37.70%
37.70%

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Motor a Gás Cat G3516C

Motor a Gás Cat G3516C

  • O projeto robusto do bloco de alta velocidade fornece vida útil prolongada e custos mais baixos de despesas de funcionamento
  • Projetado para proporcionar o máximo desempenho da tubulação de gás natural de baixa pressão
  • Sistema de combustão de câmera aberta simples para fins de confiabilidade e flexibilidade de combustível
  • Tecnologia de ponta no sistema de ignição e controle da razão ar/combustível para reduzir emissões e aumentar a eficiência do motor
  • Um módulo de controle eletrônico cuida de todas as funções do motor: ignição, regulagem, controle da razão ar/combustível e proteção do motor
Gerador SR4B

Gerador SR4B

  • Projetado para combinar características de desempenho e de saída dos motores a gás Caterpillar
  • Projeto mecânico e elétrico líder no setor
  • Alta eficiência
Painel de Controle EMCP 4.3

Painel de Controle EMCP 4.3

  • Interface e navegação de fácil utilização
  • Sistema escalável para satisfazer uma grande variedade de requisitos de instalação
  • Módulos de expansão e programação específica do local para requisitos específicos do cliente
Emissões

Emissões

  • Atende à maioria das exigências de emissões em todo o mundo abaixo do nível NOx de 0,5 g/bhp-h sem pós-tratamento
Sistema Comprovado

Sistema Comprovado

  • Testado em campo em uma ampla gama de aplicações no mundo todo
  • Protótipo totalmente testado
  • Análise certificada de vibração de torção disponível
Linha Completa de Acessórios

Linha Completa de Acessórios

  • Ampla linha de acessórios aparafusáveis para expansão do sistema
  • Projetado e testado de fábrica
  • Opções de embalagem flexíveis para instalação fácil e econômica

Especificações de Produto para G3516C

Classificação Contínua 1.555 ekW 1.555 ekW
Tipo de Combustível CMM CMM
Eficiência Elétrica Máxima 37.70% 37.70%
Classificação Máxima de Standby 1500 1500
Frequência 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500/1800 1500/1800
Modelo do motor G3516C G3516C
Cilindrada 4210 pol³ 69 l
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 7.5 pol 190 mm
Comprimento 219 pol 5553 mm
Largura 72 pol 1828 mm
Altura 92 pol 2340 mm
Peso Seco - Grupo Gerador 31226 lb 14161 kg

G3516C Equipamento Padrão

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de estágio único com dois elementos com compartimento e indicador de serviço

Painéis de Controle

  • EMCP 4.3

Arrefecimento

  • Camisa de água do motor e bombas e tubulações de derivação acionadas por SCAC (Separate Circuit Aftercooler, Circuito Separado Pós-arrefecido)
  • Flange SCAC-Cat de 2º Estágio
  • Bombas de água acionadas pelo motor para camisa de água do motor e pós-arrefecedor
  • Camisa de água do motor e termostatos SCAC
  • Conexões do flange do cliente ANSI/DN para entrada e saída da camisa de água do motor
  • Flanges Cat no circuito SCAC

Obstrução no

  • Módulo de Detecção Integrado (ISM, Integrated Sensing Module)
  • Saída com face flangeada Cat no turbocompressor
  • Fornece temperaturas da porta de escape e temperatura da pilha na tela fornecida pelo cliente via CCM
  • Coletores de escape seco, isolados e blindados

Sistema de combustível

  • Válvula de Corte de Gás 24V ETR
  • Válvula de medição de combustível instalada no motor
  • Placa do acelerador, atuador de 24 VCC, controlado pelo ECM
  • O sistema de combustível é dimensionado para tubulação de gás natural seco de 31,5 a 47,2 MJ/NM3 com pressão de 10,2 a 34,5 kPa para a válvula de controle de combustível do motor
  • Filtro de Combustível
  • Válvula eletrônica de medição de combustível

Sistema de Ignição

  • Sincronização com Detecção de Detonação (DST, Detonation Sensitive Timing) do Cilindro Individual
  • Sistema de Ignição Eletrônica (controlado pelo GECM)

Gerador

  • Aquecedor de enrolamento anticondensação
  • Conexões da barra condutora
  • Isolamento de Classe H e aumento de temperatura de Classe F
  • Queda de Velocidade Reativa
  • Excitação de Ímã Permanente
  • Trifásico, sem escova, polo saliente
  • Regulador Digital de Tensão da Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator) com detecção trifásica e controle KVAR/PF
  • SR4B
  • Detectores de temperatura de enrolamento

Geral

  • Serviço do lado direito
  • Manuais de operação e manutenção
  • Protetor e Amortecedor de Vibração do Virabrequim
  • Catálogo de Peças

Partida/Carga

  • Motores de partida de 24 V

G3516C Equipamento Opcional

Admissão de Ar

  • Filtro de ar de elemento duplo vertical, horizontal
  • Suportes de montagem e tubulação do compartimento
  • Filtro de ar com pré-purificador

Painel de Controle

  • Módulo de Alarme NFPA99-110 local com LEDs
  • Módulo de Sincronização
  • Anunciador de 8/16 Luzes Remoto de 24 V
  • Relé de Falha do Motor
  • Módulo de Comunicação PL1000E/PL1000T
  • Módulo de Alarme de 8 Luzes Personalizado

Arrefecimento

  • Conexões de Entrada/Saída
  • Aquecedor do líquido arrefecedor da camisa de água do motor
  • Tubulações de ar do pós-arrefecedor, substituição da colmeia do pós-resfriador

Obstrução no

  • Conexões Flexíveis
  • Kit do Flange de 14 pol
  • Kits de Cotovelo de 406 mm
  • Kits do flange de 406 mm
  • Silenciadores (Atenuação de 15/18/25 dBA) e silenciador de detenção de fagulha com flanges associados ANSI
  • Silenciador com Detentor de Fagulha de 16"
  • Expansor de escape e flange de 356-406 mm
  • Atenuação do Silenciador de 15/18/25 dBA

Sistema de combustível

  • Regulador de desativação de gás de 207-276kPa, 30-40 lb/pol²
  • Regulador de pressão do gás de 14-69 kPa (2-10 lb/pol²)
  • Válvula de Corte de Gás de 24 VCC, Regulador de Desativação de Gás
  • Filtro de Combustível, Filtro de Gás

Gerador

  • Caixa de acesso ao cabo
  • Transformadores de Corrente Diferencial Cruzados de 8,7/15 kV (CCCT, DCT, CT)
  • Geradores de média e alta tensão e acessórios
  • Opções do Gerador de 480/4.160/13.200 V (60 Hz)
  • Filtro de ar do gerador
  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Barras Condutoras Europeias
  • Opções do Gerador de 415/400/380, 3.300/6.600/11.000 V (50 Hz)
  • Módulos Anunciadores
  • Remoção do Gerador
  • Caixa de extensão de baixa tensão

Sistema Governador

  • Módulo de compartilhamento da carga

Geral

  • Pedido de pintura especial
  • Conjunto de ferramentas
  • Emblema da US AID
  • Grupo de ajuste
  • Ferramenta de diagnóstico digital

Partida/Carga

  • Alternador de carregamento de 60 A, 24 V (requer bombas acionadas pelo motor)
  • Remoção da bateria
  • Carregador de bateria de 20 A
  • Interruptor de desconexão da bateria
  • Bateria com cabos e cremalheira (enviada solta)

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como G3516C se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

Grupos Geradores a Gás G3516C

Grupos Geradores a Gás G3516C

Grupos Geradores a Gás G3516C

Grupos Geradores a Gás G3516C

Grupos Geradores a Gás G3516C
Grupos Geradores a Gás G3516C
Grupos Geradores a Gás G3516C
Grupos Geradores a Gás G3516C

360 View