Gerador Diesel DE75AE0 (60 Hz) | 60 ekW

Grupos Geradores a Diesel C3.3 | DE75AE0

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Máxima
60 ekW
60 ekW
Classificação Mínima
55 ekW
55 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível
Emissões Não Certificadas
Emissões Não Certificadas

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel DE75AE0 | 60 ekW

A faixa de grupos geradores Caterpillar fornece soluções de energia confiáveis para todas as empresas e todas as necessidades. Os geradores Cat podem ser instalados como principal fonte de alimentação ou serviço standby.

Especificações de Produto para C3.3 | DE75AE0

Classificação Máxima 60 ekW 60 ekW
Classificação Mínima 55 ekW 55 ekW
Estratégia de Emissões/Combustível Emissões Não Certificadas Emissões Não Certificadas
Tensão 220 a 380 V 220 a 380 V
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Modelo do motor Cat® C3.3 Cat® C3.3
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Cilindrada 201.4 pol³ 3.3 l
Taxa de Compressão 17.25:1 17.25:1
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado
Sistema de combustível Common Rail Common Rail
Tipo de Governador Mecânico Mecânico
Comprimento - Máximo 66.1 pol 1680 mm
Largura - Máxima 760 mm 29.9 pol
Altura - Máxima 52.5 pol 1333 mm
Peso Seco - Grupo Gerador (máximo) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 Equipamento Padrão

Motor

  • C3.3, 3 Cilindros em linha, diesel de 4 cursos

Painel de controle

  • Painel de controle EMCP 4.1

Sistema governador

  • Governador mecânico

Alternador

  • Alternador padrão em Chassi GTA

Armazenamento de Combustível

  • Tanque de combustível de 8 horas de parede dupla

Compartimento

  • Compartimento acústico de acesso fácil modular

Ar, Resfriamento e Escape

  • Silenciador do compartimento

Geral

  • Pré-pintura do motor e alternador, Caterpillar Yellow

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C3.3 | DE75AE0 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

Compartimento

Compartimento

Compartimento

Compartimento

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Compartimento
Compartimento
Compartimento
Compartimento

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  C3.3 | DE75AE0

Exibir Mais Ofertas