Grupo Gerador Diesel DE18E3 (50 Hz) | 18 kVA

Grupos Geradores a Diesel C2.2 | DE18E3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
18 kVA
18 kVA
Classificação Máxima
18 kVA
18 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível
Equivalente a R96/EUIIIa
Equivalente a R96/EUIIIa

Visão Geral

Grupo Gerador Diesel de 18kVA

Produzindo energia confiável de 18 kVA a 50 Hz, nossos grupos geradores diesel C2.2 foram desenvolvidos para atender aos requisitos de resposta transiente da norma ISO 8528-5. O grupo gerador DE18E3 está em conformidade com as emissões do Estágio IIIA da UE.

Vantagens

Adequado para Ambiente e ambientes de teste

Otimizado Combustível Consumo

Testado quanto à confiabilidade por mais 500 Hours (Horas)

Especificações de Produto para C2.2 | DE18E3

Classificação Mínima 18 kVA 18 kVA
Classificação Máxima 18 kVA 18 kVA
Estratégia de Emissões/Combustível Equivalente a R96/EUIIIa Equivalente a R96/EUIIIa
Tensão 200 a 400 V 200 a 400 V
Frequência 50 Hz 50 Hz
Ciclo de Operação Standby, Prime Standby, Prime
Aspiração Turboalimentado Turboalimentado

C2.2 | DE18E3 Equipamento Padrão

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP

Alternador e Acessórios

  • 12 Condutores
  • Proteção IP23
  • Regulador de tensão (detecção monofásica)

C2.2 | DE18E3 Equipamento Opcional

Painel de controle

  • Painel de Controle GCCP
  • Falha e fuga à terra

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C2.2 | DE18E3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Galeria de Mídia

D20

D20

D20
D20

Confira as Ofertas Atuais para  C2.2 | DE18E3

Exibir Mais Ofertas